Sensori di forza-coppia

Kit sensore di forza/coppia Axia130

Kit sensore di forza/coppia Axia130, carico utile 2000 N / 125 Nm, EtherCAT, connettore M12 (ZC28) a 8 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 2000 N di forza e 125 Nm di coppia per le applicazioni robotiche e industriali più esigenti
  • Fattore di forma – Il design con bulloni riduce l’altezza della pila e il foro passante da 50 mm lo rende ideale per le applicazioni robotiche a polso cavo
  • Kit di sensori di forza/coppia universali – Questo kit comprende un sensore, una piastra di interfaccia standard per montare il sensore su un robot, cavi e alimentazione per una facile integrazione in un’ampia gamma di marche e applicazioni di robot.
  • Interfaccia EtherCAT – Consente la comunicazione in tempo reale e ad alta velocità per il controllo del movimento di precisione in ambienti di automazione multiasse sincronizzati.
  • Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 5,0-6,0 volte la sua capacità nominale.
Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  axia130-force-torque-sensor-kit
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Calibrazione

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 2000 N di forza e 125 Nm di coppia per le applicazioni robotiche e industriali più esigenti
  • Fattore di forma – Il design con bulloni riduce l’altezza della pila e il foro passante da 50 mm lo rende ideale per le applicazioni robotiche a polso cavo
  • Kit di sensori di forza/coppia universali – Questo kit comprende un sensore, una piastra di interfaccia standard per montare il sensore su un robot, cavi e alimentazione per una facile integrazione in un’ampia gamma di marche e applicazioni di robot.
  • Interfaccia EtherCAT – Consente la comunicazione in tempo reale e ad alta velocità per il controllo del movimento di precisione in ambienti di automazione multiasse sincronizzati.
  • Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 5,0-6,0 volte la sua capacità nominale.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Grado di protezione dall’immersione IP67 – A tenuta di polvere e in grado di resistere a un’immersione temporanea in acqua, per un funzionamento affidabile in ambienti umidi o lavati
Specifiche Valore
Campo di misura 2000 N / 125 Nm
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento della forza X/Y ±2000 N
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±125 Nm
Campo di rilevamento della forza Z ±4000 N
Z Campo di rilevamento della coppia ±125 Nm
Risoluzione
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.1575 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.0075 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 0.1575 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.0075 Nm
Sovraccarico
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±10000 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±20000 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±620 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±620 Nm
Rigidità
Forza X/Y Rigidità calcolata 5.5×10^7 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 1.2×10^5 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 8.9×10^7 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 2.1×10^5 Nm/rad
Frequenza di risonanza
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 2500 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 4000 Hz
Altro
Altezza 39.2 mm
Peso 0.86 kg
Diametro 130 mm
Valutazione della piastra di interfaccia IP67
Interfaccia di comunicazione EtherCAT
Precisione (% fondo scala) 2%
Latenza <1 ms
Velocità dei dati 8 kHz
Frequenza di campionamento 8 kHz
Connettore m12 a 8 pin (ZC28)
I valori di precisione variano a seconda dell’asse di misura. Per specifiche dettagliate e dati di accuratezza specifici dell’asse, contattare il nostro team di vendita.
Scaricare Tipo di download Lingua
9105-C-ZC28-U-RJ45S-4 Disegno, compatibile con Ethernet e EtherCAT Axia Disegni Inglese
Manuale EtherCAT Axia130 Manuali Inglese
Manuale del sensore Axia130 FT Manuali Inglese
Per i clienti che utilizzano un sensore ATI EtherCAT FT con KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) Manuali Inglese
Sensore di forza/coppia Axia130 Disegni Inglese
Cavo del sensore di forza/coppia Axia con alimentazione M12 Disegno del cliente Disegni Inglese
Dettaglio di carico complesso per un sensore di forza/coppia Axia130-M125 Grafico di carico complesso Inglese
File di descrizione del dispositivo EtherCAT XML per i sensori Axia Software Inglese
Scaricare Descrizione
AXIA130-M125 Collegamento al modello CAD 3C per AXIA130-M125
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Alimentatore a parete F/T, uscita 24 V CC, spine internazionali

Cavalletto portautensili 9105-CKIT-ZC28-ZC28-5 Kit cavo, da sensore M12 Axia130 a 8 pin M12, 5 m, guscio schermato
Cavalletto portautensili 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Cavo, conchiglia schermata M12 a 8 pin divisa in M12 a 5 pin e RJ45 schermato
CalibrazioneCampo di rilevamento della forza X/YCampo di rilevamento della forza ZCampo di rilevamento della coppia X/YCampo di rilevamento della coppia ZRisoluzione del rilevamento della forza X/YRisoluzione di rilevamento della forza ZRisoluzione di rilevamento della coppia X/YRisoluzione di rilevamento della coppia Z
SI-2000-1252000 N4000 N125 Nm125 Nm0.625 N0.625 N0.025 Nm0.025 Nm

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.