Moduli di cambio utensile

Moduli DeviceNet a connessione rapida: DA4

Moduli DeviceNet a connessione rapida: DA4

Modulo DeviceNet con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria. Supporta valvola a doppio solenoide con TSI sul master. Prevenzione dell’arco applicato all’alimentazione Aux1, Aux2 e CAN V+. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: DA4
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo DeviceNet consente la comunicazione e il controllo del cambio utensile con i nodi DeviceNet lato master e lato utensile. (Certificazione di conformità ODVA. Compatibile con Quick Connect)
  • Una valvola a doppio solenoide integrata (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di bloccaggio del cambio utensile (non è supportata la valvola a singolo solenoide).
  • Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • Il connettore TSI sul Master fornisce un’interruzione nel circuito di sblocco della valvola. In combinazione con un finecorsa, questo connettore può essere utilizzato dal cliente per garantire lo sgancio del cambio utensile solo quando l’utensile si trova nel portautensili. Fornito in fabbrica con spina di autoapprendimento (ponticello).
  • Cinque (5) interruttori Tool-ID (0-9) forniti che riportano il numero di linea, robot e utensile.
  • Ingressi per sensori di Pronto-blocco (R1 e R2), Blocco e Sblocco.
  • Prevenzione dell’arco applicato alle alimentazioni Aux1, Aux2 e CAN V+.
  • Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master
  • Pacchetto dal design compatto.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti rodiati
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in nylon.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Conforme a ODVA
Peso del lato master 0.98 kg
Peso lato utensile 0.64 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo DA4 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale DA4 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DA4-M Modulo master DeviceNet, STI sul master, SEM
9121-DA4-T Strumento DeviceNet, ID strumento tipo GM, SEM
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DA4-M Modulo DeviceNet con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria. Supporta valvola a doppio solenoide con TSI sul master. Prevenzione dell’arco applicato all’alimentazione Aux1, Aux2 e CAN V+. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. È supportato anche l’ID utensile dal modulo utensile – lato master
Cavalletto portautensili 9121-DA4-T Modulo DeviceNet con ID strumento a 5 interruttori indipendenti e (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria. Supporta la prevenzione dell’arco elettrico sul lato master e utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.