Moduli di cambio utensile

Moduli DeviceNet a connessione rapida: DB10Z1

Moduli DeviceNet a connessione rapida: DB10Z1

Modulo DeviceNet a connessione rapida con (2) mini connettori per DeviceNet e Aux. Interfaccia di alimentazione, TSI sull’utensile, prevenzione degli archi elettrici applicata alle alimentazioni Aux1, Aux2 e CAN V+. Rilevamento blocco/sblocco/RTL, cavi LED su Master. È supportato anche l’ID utensile dal modulo utensile.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  DB10Z1
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo DeviceNet consente la comunicazione e il controllo del cambio utensile con i nodi DeviceNet lato master e lato utensile. (Certificazione di conformità ODVA. Compatibile con Quick-Connect)
  • Una valvola a doppio solenoide integrata (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensile.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • La tecnologia TSI (Tool Stand Interlock) è fornita da un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile si trova nel supporto.
  • Cinque (5) interruttori Tool-ID (0-9) indipendenti.
  • Ingressi per sensori di blocco, blocco e sblocco (R1 e R2).
  • Design compatto.
  • Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge tutti i contatti elettrici dalla riduzione della durata che può essere causata da carichi con elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/sganciamento.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in Delrin
  • Blocco pin in nylon.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Moduli di controllo: 24VDC
Segnali passanti: 5 Amp/24VDC
Peso del lato master 1.02 kg
Peso lato utensile 0.61 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo DB10Z1-M, DB10-T Disegni Inglese
Disegno del modulo DB10Z1-M, DB13-T Disegni Inglese
DB10Z1-M, DB10-T, DB13-T Manuale del modulo di controllo e segnale Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DB13-T Modulo DeviceNet con capacità di connessione rapida lato utensile con 5 interruttori indipendenti Tool-ID e interruttore meccanico TSI, supporta la prevenzione dell’arco sul Master, stessa Bitmap ID utensile dell’utensile DA2
9121-DB10Z1-M Master DNet con capacità di connessione rapida e prevenzione dell’arco, senza bypass RTL
9121-DB10-T Modulo DeviceNet con capacità di connessione rapida, supporta la prevenzione dell’arco sul master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DB10-T Modulo DeviceNet a connessione rapida con 5 interruttori indipendenti Tool-ID e interruttore meccanico TSI, supporta l’interruttore ad arco sul lato Master – Utensile
Cavalletto portautensili 9121-DB10Z1-M Master DNet a connessione rapida con prevenzione dell’arco, senza bypass RTL – lato master. RICHIEDE UNA DOPPIA VALVOLA A SOLENOIDE.
Cavalletto portautensili 9121-DB13-T Modulo DeviceNet a connessione rapida con 5 interruttori indipendenti Tool-ID e interruttore meccanico TSI, supporta la prevenzione dell’arco sul master, stessa bitmap Tool ID dell’utensile DA2 – lato utensile.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.