Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: SC29

Moduli discreti: SC29

Modulo Harting, supporta alimentazione servo e segnali ridondanti di encoder ed Ethernet, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, supporta STI sullo strumento senza bypass RTL.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: SC29
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo è progettato per fornire il controllo del cambio utensile, passare l’alimentazione elettrica e le connessioni di segnale a un servomotore e passare i dati del bus di campo Ethernet all’utensile di fine braccio.
  • Il modulo SC29 Master dispone di: (1) connettore Harting 10B (inserto di alimentazione a 8 pin, inserto di segnale a 25 pin e inserto di I/O a 12 pin), (1) connettore valvola femmina M8 a 3 pin, (1) connettore Ethernet femmina M12 D-Coded a 4 pin.
  • Il master SC29 è progettato per l’accoppiamento con i moduli SC29 o SC30 Tool.
  • Lo strumento SC29 dispone di: (1) connettore Harting 10B (inserto di alimentazione a 8 pin, inserto di segnale a 25 pin e inserto di I/O a 12 pin), (1) connettore Ethernet femmina M12 D-Coded a 4 pin e (1) connettore STI femmina M12 a 4 pin.
  • SC30 Tool dispone di: (1) connettore Ethernet femmina M12 D-Coded a 4 pin, (1) connettore di alimentazione ausiliaria femmina Minifast a 5 pin e (1) connettore TSI femmina M12 a 4 pin.
  • I moduli utensili SC29 e SC30 supportano 0-9 Tool-ID.
  • Supporta la valvola integrata a doppio solenoide (la valvola a singolo solenoide non è supportata).
  • Supporta i sensori L/U/R1/R2.
  • I moduli Tool SC29 e SC30 supportano la STI sul Tool senza bypass RTL.
  • Il blocco pin caricato a molla consente ai moduli Master e Tool di comunicare attraverso la loro interfaccia quando sono accoppiati.
  • Una protezione flessibile del pin circonda il blocco pin per sigillare la connessione da umidità e liquidi durante l’accoppiamento.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnale – 5 Amp/250V
Alimentazione motore – 13 Amp/400V
Segnali Ethernet – 2 Amp/60V
Cambio utensile (TSI) – 4 Amp/24V
Cambio utensile (ID utensile) – 100 mA/50V
Cambio utensile (controllo valvola) – 19-29V
Sensori (blocco, sblocco, RTL) – tensione operativa 10-30 VCC, corrente operativa 150 mA
Peso del lato master 1.50 kg
Peso lato utensile 1.27 kg
Numero di pin totali 32
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo SC29 Disegni Inglese
Disegno del modulo SC29-M, SC30-T Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale SC29 (incluso SC30-T) Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SC29-M Modulo Harting, supporta alimentazione servo e segnali ridondanti di encoder ed Ethernet, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, supporta STI sullo strumento senza bypass RTL – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-SC29-T Modulo Harting, supporta servoalimentazione e alimentazione, encoder ridondante e segnali Ethernet, 0-9 Tool-ID, STI su utensile – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-SC30-T Modulo discreto, alimentazione ausiliaria mini-veloce a 5 pin, connettore codificato D M12 a 4 pin con passaggio PROFINET ridondante, ID utensile con interruttore rotante 0-9, supporta la STI senza bypass RTL – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.