Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: KF19

Moduli elettrici: KF19

modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore di tipo M16

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: KF19
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 19 pin.
  • 3 Amp/50VDC.
  • Connettore di tipo M16.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Sigillati all’umidità e alla polvere quando sono accoppiati.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato.
  • Pin placcati in metalli preziosi.
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/50VDC
Peso del lato master 0.12 kg
Peso lato utensile 0.11 kg
Numero di pin totali 19
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo KF19-M, KF14-T Disegni Inglese
Disegno del modulo KF19 Disegni Inglese
Manuale del modulo KF19-M, K14M8AC-T Disegni Inglese
Disegno del modulo KF19-M, K19-T Disegni Inglese
Disegno del modulo KF19P-M, KF19-T Disegni Inglese
Disegno del modulo KF19H-M, KF19-T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-KF14-T 19 pin (14 pin disponibili per l’uso da parte del cliente), 3A/50V, connettore M16 con 16 ID utensile
9120-KF19-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore tipo M16, lato master
9120-KF19PD-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore tipo M16, lato Master, incappucciato
9120-KF19-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore tipo M16, lato utensile
9120-KF19H-M Modulo elettrico lato master con (1) connettore Turck a 19 pin, (2) connettore Pico a 3 pin
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-KF14-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore di tipo M16
Cavalletto portautensili 9120-KF19-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore di tipo M16
Cavalletto portautensili 9120-KF19PD-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore di tipo M16, rivestito – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-KF19P-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore di tipo M16
Cavalletto portautensili 9120-KF19-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore di tipo M16

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.