Moduli di cambio utensile

Moduli PROFINET: DL8

Moduli PROFINET: DL8

Modulo PROFINET con switch Ethernet integrato, connettore RJ45 Push-Pull per la comunicazione Ethernet, connettore Push-Pull a 5 pin per l’alimentazione US1 e US2, connessione ibrida Push-Pull a 10 pin, STI sull’utensile, Arc Prevention applicata all’alimentazione US1 e US2. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. è supportato anche il Tool-ID a 5 cifre dal modulo Tool. Circuito di sicurezza conforme a ISO13849 PLd.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  DL8
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I moduli DL8 consentono la comunicazione e il controllo del Tool Changer tramite PROFINET.
  • Uno switch Ethernet integrato consente di controllare il Tool Changer con un unico cavo PROFINET e di collegare i dispositivi PROFINET a valle.
  • connettore Push-Pull a 5 pin per l’alimentazione US1 e US2.
  • connessione ibrida Push-Pull a 10 pin.
  • Prevenzione degli archi elettrici applicata all’alimentazione US1 e US2. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master.
  • è supportato anche il Tool-ID a 5 cifre dal modulo Tool (0-99999).
  • Il circuito di sicurezza è conforme alla norma ISO13849 PLd.
  • Per controllare il meccanismo di blocco del cambio utensile è necessario utilizzare gli adattatori per valvole JR4, JU4 o JU5.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Passaggio di alimentazione – 10 Amp
Segnale – 3 Amp/30 VCC max.
Peso del lato master 1.22 kg
Peso lato utensile 1.08 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa da 0 °C a 50 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo DL8 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale DL8 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DL8-T Modulo PROFINET, una porta Ethernet, supporta Tool-ID a 5 cifre
9121-DL8-M Modulo PROFINET con switch Ethernet integrato
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DL8-M Modulo PROFINET con switch Ethernet integrato, connettore RJ45 Push-Pull per la comunicazione Ethernet, connettore Push-Pull a 5 pin per l’alimentazione US1 e US2, connessione ibrida Push-Pull a 10 pin, TSI sull’utensile, Arc Prevention applicata all’alimentazione US1 e US2. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. è supportato anche il Tool-ID a 5 cifre dal modulo Tool. Circuito di sicurezza conforme a ISO13849 PLd – lato Master
Cavalletto portautensili 9121-DL8-T Il modulo PROFINET fornisce una porta Ethernet e supporta Tool-ID a 5 cifre attraverso il modulo Master. Connettore RJ45 Push-Pull per Ethernet, connettore Push-Pull a 5 pin per l’alimentazione US1 e US2, connessione ibrida Push-Pull a 10 pin, M12 a 5 pin per il supporto della STI sull’utensile, Tool-ID 0-99999 regolabile con interruttori a rotella. Supporta la prevenzione dell’arco sul lato Master – Strumento

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.