Cambiatori di utensili

QC-110

Changeur d’outils QC-110-E

Les Changeurs d’outils robotisés ATI permettent un changement entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique

  • (8) ports de passage d’air intégrés 3/8 G (BSPP) dans un boîtier compact de 5,9 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot de 125 mm de diamètre selon le modèle ISO pour minimiser la hauteur de l’empilage. D’autres modèles de montage sont également possibles
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numero di modello:  tool-changers-qc-110
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • (8) porte di passaggio dell’aria integrate da 3/8 G (BSPP) in un pacchetto compatto da 5,9 kg
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 3,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto su polsi robotici con schema di montaggio ISO da 125 mm per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri modelli di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Sono disponibili due (2) piani per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è richiesto il SIP.
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 12000 N
Distanza massima di bloccaggio 3.05 mm
Dimensioni delle porte passanti (8) 3/8 NPT
Porta passante pneumatica Quantità 8
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 180 kg
Capacità di momento statico X/Y 784 Nm
Z Capacità di momento statico 784 Nm
Peso del lato master 3.63 kg
Peso lato utensile 2.27 kg
Peso con accoppiamento 5.9 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature BSPP/G
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del Cambiatore utensili QC-110 Disegni Inglese
Disegno del Cambiatore utensili QC-110 Euro Disegni Inglese
Disegno del Cambiatore utensili base QC-110 con 14 porte BSPP Disegni Inglese
Modulo manuale del Cambiatore utensili base QC-110 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
QC-110 Master-Euro QC-110 Master – Euro
QC-110 Strumento-Euro Strumento QC-110 – Euro
Numero di parte Descrizione
9120-TSM-HBQ-8439

Piastra di interfaccia per utensili TSM per QC-110 – vuota

9120-TSM-HBB-9223

Piastra di interfaccia per utensili TSM – vuota

9120-TSM-VBB-8441

Piastra di interfaccia per utensili TSM – vuota

Moduli compatibili

83 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.