Caratteristiche del prodotto
- (4) M5 o #10-32 Porte di passaggio aria integrate in un pacchetto compatto di 572 grammi
- Cambiatore utensili manuale per cobot con carico utile fino a 25 kg e robot industriali con carico utile fino a 10 kg.
- Montaggio diretto sui polsi dei robot ISO 9409-1-50-4-M6 per ridurre al minimo l’altezza della pila.
- Sostituzione rapida degli attuatori finali con azione a leva; non sono necessari attrezzi.
- Un (1) piano disponibile per montare moduli elettrici per una maggiore funzionalità
- La funzione di bloccaggio secondario garantisce che la leva non si sganci in caso di impigliamento
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Distanza massima di bloccaggio | 1.0 mm |
| Dimensioni delle porte passanti | (4) M5 |
| Porta passante pneumatica Quantità | 4 |
| Ripetibilità posizionale | 0.0102 mm |
| Limite di carico suggerito | 30 kg |
| Capacità di momento statico X/Y | 25 Nm |
| Z Capacità di momento statico | 25 Nm |
| Peso del lato master | 0.386 kg |
| Peso lato utensile | 0.186 kg |
| Peso con accoppiamento | 0.572 kg |
| Tipo di azionamento | Manuale |
| Tipo di polso robotico | Standard |
| Colore | Nero |
| Filettature del porto | Filettature M5 |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9122-050T-000 | MC-50 Cambiatore utensili manuale, lato utensili |
| 9122-050M-000 | MC-50 Cambiatore utensili manuale, lato master |
- Filtrare per Numero di parte
- 9122-050M-IP-11858
- 9005-20-9217
- 9005-20-9115
- 9005-20-9112
- JJ112
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9122-050M-IP-11858 | Kit IP per MC-50M a BC 80, (6)M8, Boss 50, D8 |
|
|
9005-20-9217 | Kit piastra di attacco, diametro esterno 25 mm, per QC con rientranza della piastra di attacco da 16 mm, attacco singolo M3 SHCS |
|
|
9005-20-9115 |
Kit di raccordi, (2) raccordi diritti (tubo M5 maschio x 4 mm) |
|
|
9005-20-9112 |
Kit di raccordi, (2) raccordi a gomito girevoli (tubo M5 maschio x 4 mm) |
|
|
JJ112 | Piastra di adattamento per il modello della serie K su MC-50. |
|