Cambiatori di utensili

Cambio utensili QC-50

Cambio utensili QC-50

I cambiautensili robotizzati ATI consentono di scambiare in modo completamente automatico gli utensili finali con un bloccaggio sicuro, un passaggio di utilità e un’elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica.

  • (16) porte M5 e (4) porte 1/8 G (BSPP) per il passaggio dell’aria integrate in un pacchetto compatto da 2,31 kg
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 3,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot con schema di montaggio ISO da 100 mm per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri modelli di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
Numero di modello:  QC-50
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • (16) M5 e (4) 1/8 G (BSPP) Porte di passaggio aria integrate in un pacchetto compatto di 2,31 kg
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 3,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot con schema di montaggio ISO da 100 mm per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri modelli di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Quattro (4) piani disponibili per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del cambiautensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è richiesto il SIP.
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 5800 N
Distanza massima di bloccaggio 2.54 mm
Dimensioni delle porte passanti (16) M5 e (4) 1/8 BSPP
Porta passante pneumatica Quantità 20
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 50 kg
Capacità di momento statico X/Y 226 Nm
Z Capacità di momento statico 226 Nm
Peso del lato master 1.53 kg
Peso lato utensile 0.78 kg
Peso con accoppiamento 2.31 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature BSPP/G
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del cambiatore utensili QC-50 Disegni Inglese
Modulo manuale del Cambiatore utensili QC-50 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
QC-50 Strumento-Euro Strumento QC-50 – Euro
QC-50 Master-Euro QC-50 Master – Euro
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili con cambiautensili TSM

Il sistema di supporto utensili medio ATI, o TSM, è compatibile con la gamma media di cambiautensili. Il TSM Pin & Bushing supporta da QC-60 a QC-110. Il TSM V-Block supporta da QC-40 a QC-110. Questi sistemi sono progettati per garantire la massima flessibilità e adattarsi alla maggior parte delle applicazioni dei clienti. Il sistema modulare consente di costruire il proprio rack di stoccaggio utensili in base al numero di utensili, al posizionamento, all’orientamento e alle modalità di montaggio richieste. Le opzioni di montaggio del TSM offrono la possibilità di utilizzare una disposizione completa dei moduli, oppure di utilizzare solo i moduli pin e boccole per l’interfaccia dell’utensile e di montarli sulla propria attrezzatura.

Moduli compatibili

66 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.