Accoppiatori di utilità

Accoppiatori di utilità: UC-GL6L

Accoppiatori di utilità: UC-GL6L

  • (4) Le piastre di montaggio fissano i moduli di utilità standard ATI per il montaggio a sporgere
  • Il modulo di conformità progettato si attacca al master o all’utensile.
  • Meccanismo di blocco integrato.
  • I sensori integrati rilevano la presenza dell’utensile e lo stato di blocco o sblocco.
  • Sono disponibili cilindri di azionamento e attuatori lineari.
  • (4) Porte di passaggio aria ad alto flusso da 1″ integrate.

Numero di modello: UC-GL6L
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • (4) Le piastre di montaggio fissano i moduli di utilità standard ATI per il montaggio a sporgere
  • Il modulo di conformità progettato si attacca al master o all’utensile.
  • Meccanismo di blocco integrato.
  • I sensori integrati rilevano la presenza dell’utensile e lo stato di blocco o sblocco.
  • Sono disponibili cilindri di azionamento e attuatori lineari.
  • (4) Porte di passaggio aria ad alto flusso da 1″ integrate.
Specifiche Valore
Tipo di conformità Modulare
Tipo di bloccaggio Automatico
Forza di accoppiamento minima
Temperatura minima di esercizio -28.9 °C
Temperatura massima di esercizio 65.6 °C
Modulo Appartamenti 4
Tipo di modulo Pesante
Numero di porte 4
Tipo di porta Passare attraverso
Peso 17.1 kg
Gamma di conformità X/Y ±7,6 mm
Conformità Z -11 mm
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno dell’accoppiatore di utilità conforme al bloccaggio GL6 Disegni Inglese
Disegno dell’accoppiatore di utilità non conforme con bloccaggio GL6L Disegni Inglese
Manuale dell’accoppiatore multiuso GlxL (incl. GL6 e GL7) Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
UC-GL6L Accoppiatore di utilità con (4) porte passanti da 1″ NPT
UC-GL6 Master Accoppiatore di utilità con (4) porte passanti da 1″ NPT

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.