ツールチェンジャーモジュール

DeviceNet クイックコネクトモジュール:DB12

DeviceNet クイックコネクトモジュール:DB12

アーク防止機能付き、TSIバイパスなし、工具不要のブロックラッチを備えたクイックコネクト対応DeviceNetモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  DB12
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル 構成要素

製品の特徴

特長

  • DeviceNetモジュールにより、マスター側およびツール側のDeviceNetノードとの間で、ツールチェンジャーの通信および制御が可能になります。(ODVA準拠認証取得済み。クイックコネクト対応。)
  • 一体型のダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで利用可能)が、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • ピンブロックを覆うフレキシブルブーツが、接続時に湿気から接続部を密閉します。
  • ツールモジュール上のコネクタを通じて、特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術が提供されます。機械式リミットスイッチを組み込むことで、ツールがスタンドに設置されている場合にのみ、内蔵のソレノイドバルブがツールチェンジャーの接続を解除できるようになります。
  • 5つの独立したツールID(0~9)スイッチが装備されています。
  • Ready-to-Lock(R1 および R2)、ロック、およびロック解除のセンサー入力が用意されています。
  • コンパクトな設計です。
  • ATI のアーク防止回路(特許出願中)は、結合/分離時の高い突入電流を伴う負荷によって引き起こされる可能性のある、すべての電源接点の寿命低下から保護します。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネート製ウィンドウ
  • 貴金属メッキ接点
  • デルリン製シール
  • ナイロン製ピンブロック。
Specification Value
電気定格 制御モジュール – 24VDC
パススルー信号 – 3A/30VDC
マスターサイドの重量  1.02 kg
工具側重量 0.61 kg
ピンの総数
ピンの説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-DB12M DB10T 図面 英語
9620-20-C-DB12M DB10T マニュアル 英語
9630-20-DB12M DB13T 図面 英語
9630-20-DB12Z1M DB13T 図面 英語
9620-20-C-DB12M DB13T マニュアル 英語
9620-20-C-VB8 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DB10-T クイックコネクト対応のDeviceNetモジュール、マスター側でのアーク防止機能をサポート
9121-DB12-M クイックコネクト対応 DNet マスター(アーク防止機能付き、RTLバイパスなし、工具不要のブロックラッチ)
9121-DB13-T ツール側のクイックコネクトに対応したDeviceNetモジュール。5つの独立したスイッチ式ツールIDと機械式スイッチTSIを備え、マスター側でのアーク防止機能をサポートし、DA2ツールと同じツールIDビットマップを採用しています。
品番 説明
ツールスタンド 9121-DB10-T 5つの独立したスイッチTool-IDおよび機械式スイッチTSIを備えたクイック接続可能なDeviceNetモジュール。
ツールスタンド 9121-DB12-M アーク防止機能付きクイックコネクト対応DeviceNetモジュール、TSIバイパスなし、工具なしブロックラッチ
ツールスタンド 9121-DB13-T クイックコネクト可能なDeviceNetモジュール、5つの独立スイッチTool-IDおよびメカニカルスイッチTSI付き、マスタでのアーク防止をサポート、DA2ツールと同じツールIDビットマップ – ツール側。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。