製品の特徴
特長
- VB12/VB13モジュールには、ツールチェンジャーのロック、アンロック、およびロック準備完了センサーとのインターフェース、ならびにアーム先端ツールへの信号および電源の供給を行うための、36ピンのMS-3122規格コネクタが装備されています
- マスターモジュールには、ダブルソレノイド一体型バルブに対応するための電気インターフェースが備わっています(シングルソレノイドバルブには対応していません)。
- バルブの電気接続用内部ピンブロック(パススルーモジュール付き Jxx バルブアダプタで利用可能)。
- 最大 29 のパススルー信号を顧客が利用可能。
- ピンブロックはフレキシブルブーツで覆われており、接続時に湿気や液体から接続部を保護します。
- 意図しないツールの解放を防ぐため、ラッチ解除バルブ回路への電力は、マスターに取り付けられた安全スイッチを経由して供給されます(センサーは含まれていません)。アクチュエータがツールスタンドに取り付けられている場合、安全スイッチにより、ツールはツールスタンドでのみ解放されることが保証されます。
- コンパクトな設計です。
材質
- アルミニウム製ハウジングおよびカバー
- 透明ポリカーボネート製ウィンドウ
- 貴金属メッキ接点
- ニトリル製シール
- デルリン製ピンブロック。
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 |
制御信号 – 24VDC パススルー信号 – 5A/250V |
| マスターサイドの重量 | 0.77 kg |
| 工具側重量 | 0.59 kg |
| ピンの総数 | 29 |
| ピンの説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-VB13-M | 36ピンPTバヨネットコネクタを備えたディスクリート信号マスターモジュール、マスター側にTSIを搭載 |
| 9121-VB12-M | 36ピンPTバヨネットコネクタを備えたディスクリート信号マスターモジュール。マスター側にTSIを搭載し、L/U/R1/R2のPNPセンサーに対応 |
| 9121-VB12-T | 36ピンPTバヨネットコネクタ付き離散信号ツールモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-VB12-M
- 9121-VB12-T
- 9121-VB13-M
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB12-M | 36ピンPTバヨネットコネクタ付きディスクリート信号モジュール、マスタ側TSI、L/U/R1/R2 PNPセンサおよび統合バルブ(R1およびR2を直列)をサポート – マスタ側 |
|
|
9121-VB12-T | 36ピンPTバヨネットコネクタ付きディスクリート信号モジュール、マスタにTSI、L/U/R1/R2 PNPセンサおよび統合バルブ(直列のR1およびR2)をサポート – 工具側 |
|
|
9121-VB13-M | 36ピンPTバヨネットコネクタ搭載ディスクリート信号モジュール、ライトアングルスペーサブロック搭載、マスター側TSI、L/U/R1/R2 PNPセンサおよび統合バルブ(R1およびR2を直列)対応 – マスター側 |
|