ツールチェンジャーモジュール

イーサネット/EtherNet/IP/EtherCAT/PROFINET パススルーモジュール:DT2

イーサネット/EtherNet/IP/EtherCAT/PROFINET パススルーモジュール:DT2

ユーティリティ・カプラー用途向けの、補助電源パススルー機能付きEtherNet/IPパススルーモジュール。

すべての機能を見る
モデル番号:  DT2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル 構成要素

製品の特徴

特長

  • DT2ディスクリート信号モジュールは、ユーティリティ・カプラー用途において、下流のI/Oに補助電源およびEtherNet/IP信号を供給する手段を顧客に提供します。DT2は、EtherNet/IPクイックコネクト用途に対応しています。
  • マスターモジュールおよびツールモジュールには、エンド・オブ・アーム・デバイスとのEtherNet/IP通信インターフェース用に、M12 Dコードコネクタが装備されています。
  • マスターモジュールおよびツールモジュールには、補助電源との接続用に4ピンMini Fastコネクタが装備されています。
  • ピンブロックはフレキシブルブーツで覆われており、接続中に湿気や液体から接続部を保護します。
  • ATI のアーク防止回路(特許出願中)は、接続・切断時の電気接点の損傷を防ぎます。

材質

  • 陽極酸化処理されたアルミニウム製ハウジング
  • 貴金属メッキを施したスプリングおよび接点ピン
  • ニトリル製シール。
Specification Value
電気定格 電力パススルー – 8アンペア/12~30VDC
信号パススルー – 3アンペア/最大250V
マスターサイドの重量 0.95 kg
工具側重量 0.66 kg
ピンの総数
ピンの説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-DT2 図面 英語
9620-20-C-DT2 マニュアル 英語
9620-20-D-AP2 マニュアル 英語
9630-20-SF19M RF19T 図面 英語
ダウンロード 説明
9121-DT2-T DT2 ツール イーサネットパススルーモジュールアセンブリ
9121-DT2-M ユーティリティ・カプラー用途向け、補助電源パススルー機能付きEtherNet/IPパススルー・マスター・モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-DT2-M EtherNet/IPパススルーモジュール、Aux.ユーティリティカプラアプリケーション用電源パススルー。イーサネット通信用のM12 Dコードメスコネクタ、スイッチおよび非スイッチAux.電源回路用のミニ4ピンオスコネクタ。電源回路(2) イーサネット/IPクイックコネクタ用M12 4ピンコネクタ タイマー信号およびアーク防止制御をAux.スイッチ、Aux.非スイッチ – マスター側
ツールスタンド 9121-DT2-T Aux.付きEtherNet/IPパススルーモジュールユーティリティカプラアプリケーション用電源パススルー。Ethernet通信用M12 Dコードメスコネクタ、スイッチおよび非スイッチAux.電源回路用ミニ4ピンメスコネクタ。電源回路。マスター-ツール側でのアーク防止をサポート。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。