ツールチェンジャーモジュール

EtherNet/IPモジュール:DKR

EtherNet/IPモジュール:DKR

イーサネットスイッチ内蔵EtherNet/IPモジュール、イーサネット通信用4ピンM12 Dコードコネクタ、切替/非切替補助電源用ミニ4ピン雄コネクタ、ツール上のTSIをサポートする5ピンM12、サーマル1入力をサポートする4ピンM12コネクタ、0-999999ツールIDからツール上のマスタモジュールTSIまで、切替/非切替補助電源にアーク防止機能を適用。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTL検知。ツールモジュールからのTool-IDもサポート。安全回路はISO13849 PLdに適合

すべての機能を見る
モデル番号:  DKR
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 統合Ethernetスイッチ付きEtherNet/IPモジュール。
  • ツールチェンジャー設定およびステータス用統合ウェブサーバー。
  • Ethernet 通信用に、マスターとツールモジュールに M12 D-Coded コネクタが 1 つあります。
  • 標準の4ピンMinifastコネクタが、スイッチおよび非スイッチ補助電源用にマスタおよびツールモジュールに装備されています。
  • ツールのTSIをサポートするためにM12を1つ装備。直列に接続された最大4つの安全スイッチをサポート。
  • サーマル1入力とツール入力2をサポートする2つのM12コネクタ。
  • 5桁のツールID。
  • スイッチおよび非スイッチ補助電源に適用されるアーク防止。ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の高突入電流の負荷によって引き起こされる可能性のある寿命の低下から、すべての電源接点を保護します。
  • マスターのLEDケーブルでロック、アンロック、RTL検知。
  • 特許取得のツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを通して提供されます。RFID非接触リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • バルブ電気接続用の内部ピンブロック。
  • 安全回路はISO13849 PLdに適合。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
Specification Value
電気定格 5アンペア/20~29VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.86 kg
ツール側重量 0.45キロ
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 0 °C~50 °C
信号の種類 イーサネット/IP
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-DKR 図面 英語
9620-20-C-DKR マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DKR-T DKR EtherNet/IPツール・コントロール・モジュール
9121-DKR-M DKRイーサネット/IPマスター・コントロール・モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-DKR-M イーサネットスイッチ内蔵イーサネット/IPマスターモジュール、イーサネット通信用4ピンM12 Dコードコネクター、スイッチング/非スイッチング補助電源用ミニ4ピン雄コネクター、ツール上のTSI、スイッチング/非スイッチング補助電源に適用されるアーク防止。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTL検知。ツールモジュールからのツールIDもサポート。安全回路はISO13849 PLdに適合。DKR-T.-マスター側と嵌合。
ツールスタンド 9121-DKR-T イーサネットスイッチ内蔵EtherNet/IPツールモジュール、イーサネット通信用4ピンM12 Dコードコネクタ、スイッチング/非スイッチング補助電源用ミニ4ピン雄コネクタ、ツール上のTSIをサポートする5ピンM12、サーマル1入力をサポートする4ピンM12コネクタ、マスタモジュールへの0~999999ツールID、マスタ-ツール側のアーク防止をサポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。