製品の特徴
特徴
- 電源からお客様の工具に大電流を流すように設計されています。
- 3つの銀メッキ銅接点は、結合時にそれぞれ600Aを流すことができます。
- 電圧は800ボルトを超えないこと。
- マスターからツールへの電流伝達には、特許取得済みの高度な円錐嵌合技術を使用。
- 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の摩耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
- ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
- コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
- マスター側の接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防止。
- センターピンは、ファーストメイト/ラストブレーク保護用に延長されています。
材質
- 銀メッキ接点。
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 100%デューティ・サイクルで600A/800V |
| マスター・サイド・ウェイト | 2.75キロ |
| ツール側重量 | 2.26キロ |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| タイプ | 一次電流モジュール |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-PH3-T | 600A、800V接点(3個)、#2~#4/0ケーブル付き電動工具モジュール |
| 9121-PH3-M | パワー・マスター・モジュール(600A、800V接点3個、#2~#4/0ケーブル付き |
- フィルター 品番
- 9005-20-1948
- 9005-20-1954
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1948 | (2) 1-1/2 NPT、(1) 3/4 NPT フィッティングプレートキット |
|
|
9005-20-1954 | (3) 1インチNPTフィッティングプレートキット |
|
- フィルター 品番
- 9121-PH3-M
- 9121-PH3-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PH3-M | パワーモジュール、(3)600A、800V接点、#2~#4/0ケーブル – マスター側 |
|
|
9121-PH3-T | パワーモジュール、(3)600A、800V接点、#2~#4/0ケーブル – 工具側 |
|