製品の特徴
- モジュール式構造:高出力 、クーラント、サーボ、通信、およびディスクリート信号の各機能が個別のモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易であり、顧客にとっての共通性と柔軟性が向上します。
- 極めて高いトルク容量と強度:QC-210は、QC-200シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、200 kgを超えるロボット負荷仕様に対応しています。
- 内部配線:統合バルブおよび DeviceNet オプションに対応しており、バルブや DeviceNet モジュールの追加・取り外しが容易です。
- 配線の容易さ:モジュールは 、電気、空圧、および水用のポートが直列に配置されるように設計されています。配線の要件に合わせて、ツールチェンジャー上のモジュールの配置を変更することができます。
- 軽量化および小型化: 信頼性や性能を損なうことなく、重量 とサイズを可能な限り小さく抑えています。
- ほとんどの200 kgロボットに直接取り付け可能: 125 mmのISO取り付けパターンに対応し 、積層高さは103 mmです。
| Specification | Value |
|---|---|
| 80 psi (5.5 bar) におけるロック力 | 31000 N |
| 最大ロック距離 | 2 mm |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード上限 | 300 kg |
| X/Y方向の静的曲げ耐力 | 2710 Nm |
| Z軸の静的曲げ耐力 | 2260 Nm |
| マスターサイドの重量 | 5.24 kg |
| 工具側重量 | 2.65 kg |
| 連結時の重量 | 7.89 kg |
| 作動方式 | 空圧式 |
| ロボットの手首のタイプ | 標準 |
| 色 | 黒 |
- フィルター タイプ
- 図面
- マニュアル
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-210 | 図面 | 英語 |
| 9620-20-B-210シリーズ ベースツールチェンジャー | マニュアル | 英語 |
| TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク | 図面 | 英語 |
| TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド | 図面 | 英語 |
| TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク | 図面 | 英語 |
| QC-210BMCT、JF2NA2、DA2、0、0NA3、AM2、SM | 図面 | 英語 |
| TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き | 図面 | 英語 |
| 9120-TSL-HBC-9039 – 顧客図面 | 図面 | 英語 |
| TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ | 図面 | 英語 |
| TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ | 図面 | 英語 |
| 9620-20-C-DL8 | マニュアル | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| QC-210 マスター | QC-210 マスター |
| QC-210 ツール | QC-210 ツール |
| QC-210 スペーサー | QC-210 スペーサー、2ピースボルト締め式 |
- フィルター 品番
- 9005-20-1335
- 9005-20-1938
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- JU10
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9121-NA2-T
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9121-NA3-T
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-HBC-9039
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1335 |
QC-210用レースカバーサブアッセンブリキット (9121-210CT & 9121-210CWT) |
|
|
9005-20-1938 |
QC-210用レースカバーサブアッセンブリーキット, SS hdw. (9121-210CTZW25) |
|
|
TSL |
ATI大型ツールスタンドシステム(TSL)は、ATIツールチェンジャーのQC-150およびそれ以上のモデルに対応しています。 本システムは、耐久性、長寿命、そしてお客様のほとんどの用途に対応できる最大限の柔軟性を備えるよう設計されています。構成可能なシステムにより、工具の高さ、オフセット、シールド、およびセンシングを指定することができます。スペースを節約するため、TSLでは1本のポストに2本の工具を収納することも可能です。ATIのTSLは現在、世界中の主要な自動車工場で採用されています。 |
|
|
JJ10 | デュアルリッジマウントアダプターモジュール |
|
|
JJ16 | レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション |
|
|
JJ19 | ENレールスタイル、レッジマウントアダプター、4ポジション、JJ13の1インチ長いバージョン。 |
|
|
JJ2 | アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
|
JJ3 | シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ) |
|
|
JJ6 | スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。 |
|
|
JM2 | アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
|
JM4 | V300モジュール用アダプターアセンブリ |
|
|
JU10 | CYEコントロールモジュールをQC-210ツールチェンジャーファミリーに使用できるバルブアダプター |
|
|
Jxx-AIR-1 | Jxxエアアダプター |
|
|
Jxx-AIR-2 | ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。 |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ |
|
|
Jxx-VALVE-2 | ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-3 | ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-4 | シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き |
|
|
Jxx-VALVE-6 | バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|
|
9121-NA2-T |
QC-210 ツールフックモジュール、右側 |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|
|
9121-NA3-T |
QC-210 ツールフックモジュール、左側 |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き |
|
|
9120-TSL-HBC-9039 |
TSL QC-210用ツーリングインターフェースプレート、125mm B.C.、(2)ダボ10、(6)M10、100mmスルー |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
TSLフックモジュール、硬質 |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSLポストモジュール、リジッドフックモジュール(2)付きデュアルスタンド、高さ48インチ |
|