製品の特徴
- (8) 1/8 G (BSPP) エア・パス・スルー・ポート内蔵、794gのコンパクト・パッケージ。
- ノータッチロック技術により、ロック時に最大2.0mmのプレート分離が可能。
- 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
- インターフェイスプレートで複数の取り付けパターンに対応
- すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
- ユーティリティ・モジュールの取り付けが可能なフラット・タイプ(1個)を用意し、機能性を向上。
- アライメント機能によりねじれ強度を確保
- オプションのロック/ロック解除センサーを装備
| Specification | Value |
|---|---|
| ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) | 2300 N |
| 最大ロック距離 | 2.03 mm |
| パススルーポートサイズ | (8) 1/8 npt; g 1/8 (bspp) |
| 空気圧パススルーポート数量 | 8 |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード制限 | 25キロ |
| X/Y静モーメント容量 | 56.5 Nm |
| Z 静的モーメント容量 | 35 Nm |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.476 kg |
| ツール側重量 | 0.318 kg |
| 連結時重量 | 0.794キロ |
| 作動タイプ | 空気圧式 |
| ロボット手首型 | スタンダード |
| カラー | ブラック |
| ポートスレッド | BSPP/Gネジ |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| QC-21 ツール・ユーロ | QC-21 ツール – ユーロ |
| QC-21MZW10 マスターユーロ | QC-21MZW10 マスター – ユーロ |
| QC-21 マスター・ユーロ | QC-21 マスター – ユーロ |
- フィルター 品番
- 9120-TSS-HBQ-9483
- 9120-TSS-HVQ-3319
- 9120-TSS-MS-6602
- 9120-TSS-MMB-7130
- 9120-TSS-VBB-7963
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9483 |
QC-20/21/22 用 TSS ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|
|
9120-TSS-HVQ-3319 |
QC-20, 21, 21E用TSSツーリングインターフェースプレート – 3ピン |
|
|
9120-TSS-MS-6602 |
QC-20/21工具用手動工具収納庫 |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
TSSおよび手動カプラ取付モジュール |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|