ツールチェンジャーモジュール

DeviceNetクイック接続モジュール:DB10Z1

DeviceNetクイック接続モジュール:DB10Z1

クイックコネクト可能なDeviceNetモジュール。電源インターフェース、ツールにTSI、Aux1、Aux2、CAN V+電源にアーク防止機能。ロック/ロック解除/RTLセンシング、マスター上のLEDケーブル。ツールモジュールからのツールIDもサポート。

すべての機能を見る
モデル番号:  DB10Z1
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • DeviceNetモジュールは、マスタ側およびツール側のDeviceNetノードとツールチェンジャの通信と制御を可能にします。(ODVA準拠、クイックコネクト対応)
  • 内蔵のダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)がツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • ツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。機械的なリミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • 5つの独立したTool-ID (0-9)スイッチ。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力装備。
  • コンパクト設計パッケージ。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の高突入電流の負荷によって引き起こされる可能性のある寿命低下からすべての電気接点を保護します。

材質

  • アルミニウムハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • 貴金属メッキ接点
  • デルリンシール
  • ナイロン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 制御モジュールDC24V
パススルー信号5アンペア/24VDC
マスター・サイド・ウェイト 1.02 kg
ツール側重量 0.61 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DB10Z1-M,DB10-Tモジュール図面 図面 英語
DB10Z1-M,DB13-Tモジュール図面 図面 英語
DB10Z1-M,DB10-T,DB13-T制御・信号モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DB13-T ツール側クイックコネクト可能なDeviceNetモジュール、5つの独立したスイッチTool-IDおよびメカニカルスイッチTSI付き、マスタでのアーク防止をサポート、DA2ツールと同じツールIDビットマップ
9121-DB10Z1-M アーク防止機能付きクイックコネクト対応DNetマスター、RTLバイパスなし
9121-DB10-T クイックコネクト対応DeviceNetモジュール、マスタのアーク防止をサポート
品番 説明
ツールスタンド 9121-DB10-T 5つの独立したスイッチTool-IDおよび機械式スイッチTSIを備えたクイック接続可能なDeviceNetモジュール。
ツールスタンド 9121-DB10Z1-M アーク防止機能付きクイックコネクト対応DNetマスター、RTLバイパスなし – マスター側。デュアルソレノイドバルブが必要。
ツールスタンド 9121-DB13-T クイックコネクト可能なDeviceNetモジュール、5つの独立スイッチTool-IDおよびメカニカルスイッチTSI付き、マスタでのアーク防止をサポート、DA2ツールと同じツールIDビットマップ – ツール側。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。