ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールSC29

ディスクリートモジュールSC29

Hartingモジュール、サーボ電源と冗長エンコーダおよびイーサネット信号をサポート、L/U/R1/R2センサと統合バルブをサポート、RTLバイパスなしでツール上のTSIをサポート。

すべての機能を見る
モデル番号:  SC29
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • このモジュールは、ツールチェンジャの制御、サーボモータへの電力と信号の接続、およびエンドオブアームツーリングへのイーサネットフィールドバスデータの接続を行うように設計されています。
  • SC29 マスターには、(1) Harting 10B コネクタ(8 ピン電源インサート、25 ピン信号インサート、12 ピン I/O インサート)、(1) 3 ピン M8 メスバルブコネクタ、(1) 4 ピン M12 D-Coded メスイーサネットコネクタがあります。
  • SC29 Master は、SC29 または SC30 Tool モジュールと嵌合するように設計されています。
  • SC29 ツールには、(1) Harting 10B コネクタ(8 ピン電源インサート、25 ピン信号インサート、12 ピン I/O インサート)、(1) 4 ピン M12 D-Coded メス Ethernet コネクタ、(1) 4 ピン M12 メス TSI コネクタがあります。
  • SC30 Tool には、(1) 4 ピン M12 D-Coded メス Ethernet コネクタ、(1) 5 ピン Minifast メス補助電源コネクタ、および (1) 4 ピン M12 メス TSI コネクタがあります。
  • SC29およびSC30ツールモジュールは、0~9のTool-IDをサポートします。
  • ダブルソレノイド一体型バルブをサポート(シングルソレノイドバルブはサポートされていません)。
  • L/U/R1/R2 センサーをサポート。
  • SC29およびSC30ツールモジュールは、RTLバイパスなしでツール上のTSIをサポートします。
  • バネ式ピンブロックにより、マスターモジュールとツールモジュールは結合時にインターフェイスを越えて通信できます。
  • 柔軟なピンブーツがピンブロックを囲み、結合中に湿気や液体から接続を密閉します。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネートウィンドウ
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリルシール
  • デルリン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 信号 – 5アンペア/250V
モーター電源 – 13アンペア/400V
イーサネット信号 – 2アンペア/60V
ツールチェンジャー(TSI) – 4アンペア/24V
ツールチェンジャー(ツールID) – 100mA/50V
ツールチェンジャー(バルブ制御)- 19-29V
センサー(ロック、アンロック、RTL) – 10-30 VDC操作電圧、150mA操作電流
マスター・サイド・ウェイト 1.50キロ
ツール側重量 1.27キロ
総ピン数 32
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
SC29モジュール図面 図面 英語
SC29-M,SC30-T モジュール図面 図面 英語
SC29 制御および信号モジュールのマニュアル(SC30-T を含む) マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9121-SC29-M Hartingモジュール、サーボ電源と冗長エンコーダおよびイーサネット信号をサポート、L/U/R1/R2センサーと統合バルブをサポート、RTLバイパスなしでツール上のTSIをサポート – マスター側
ツールスタンド 9121-SC29-T Hartingモジュール、サーボ電源および冗長エンコーダとイーサネット信号をサポート、0-9工具ID、工具上のTSI – 工具側
ツールスタンド 9121-SC30-T ディスクリートモジュール、5ピンミニ高速補助電源、冗長PROFINETパススルー付き4ピンM12 Dコードコネクタ、0-9ロータリースイッチ工具ID、RTLバイパスなしでTSIをサポート – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。