ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールKF19

電気モジュールKF19

19ピン、3A/50VDC電気モジュール、M16スタイルコネクタ付き

すべての機能を見る
モデル番号 KF19
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 19ピン。
  • 3A/50VDC。
  • M16スタイルコネクタ。
  • マスターモジュールのノータッチコンタクト。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング。
  • 貴金属メッキピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 3アンペア/50VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.12キロ
ツール側重量 0.11キロ
総ピン数 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
KF19-M、KF14-T モジュール図面 図面 英語
KF19モジュール図面 図面 英語
KF19-M,K14M8AC-Tモジュール取扱説明書 図面 英語
KF19-M、K19-Tモジュール図面 図面 英語
KF19P-M,KF19-Tモジュール図面 図面 英語
KF19H-M,KF19-Tモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-KF14-T 19ピン(14ピンはお客様用)、3A/50V、M16コネクタ、16ツールID付き
9120-KF19-M 19ピン、M16スタイルコネクタ付き3A/50VAC電気モジュール、マスター側
9120-KF19PD-M 19ピン、M16スタイルコネクタ付き3A/50VAC電気モジュール、マスタ側、ポッティング済み
9120-KF19-T 19ピン、M16スタイルコネクタ付き3A/50VAC電気モジュール、ツール側
9120-KF19H-M マスター側電気モジュール(19ピンTurckコネクタ1個、3ピンPicoコネクタ2個付き
品番 説明
ツールスタンド 9120-KF14-T 19ピン、3A/50VDC電気モジュール、M16スタイルコネクタ付き
ツールスタンド 9120-KF19-M 19ピン、3A/50VDC電気モジュール、M16スタイルコネクタ付き
ツールスタンド 9120-KF19PD-M 19ピン、M16スタイルコネクタ付き3A/50VAC電気モジュール、ポッティング – マスター側
ツールスタンド 9120-KF19P-M 19ピン、3A/50VDC電気モジュール、M16スタイルコネクタ付き
ツールスタンド 9120-KF19-T 19ピン、3A/50VDC電気モジュール、M16スタイルコネクタ付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。