ツールチェンジャー

QC-110

QC-110-E ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性を備えた完全自動のエンドエフェクター交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクルでの使用を想定して設計されており、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • (8) 3/8 G (BSPP) コンパクトな5.9 kgパッケージの統合エアパススルーポート
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • 125mmISO取付パターンのロボット手首に直接取り付け、スタック高さを最小化。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
モデル番号:  tool-changers-qc-110
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • (8) 3/8 G (BSPP) エア・パス・スルー・ポート内蔵、5.9 kgのコンパクト・パッケージ。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さくなっています。
  • 125mmISO取付パターンのロボット手首に直接取り付け、スタック高さを最小化。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
  • ユーティリティモジュールを取り付けるための2つのフラットが用意され、機能性を向上。
  • ツールチェンジャー本体にアライメント機能を搭載し、ねじれ強度を向上。
  • ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センサー。SIPは不要。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 12000 N
最大ロック距離 3.05 mm
パススルーポートサイズ (8) 3/8 NPT
空気圧パススルーポート数量 8
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 180キロ
X/Y静モーメント容量 784 Nm
Z 静的モーメント容量 784 Nm
マスター・サイド・ウェイト 3.63キロ
ツール側重量 2.27キロ
連結時重量 5.9キロ
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド BSPP/Gネジ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-110 ツールチェンジャーの図面 図面 英語
QC-110 ユーロツールチェンジャーの図面 図面 英語
QC-110 14 BSPP ポート付きベースツールチェンジャーの図面 図面 英語
QC-110 ベースツールチェンジャー マニュアルモジュール マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-110 マスター・ユーロ QC-110 マスター – ユーロ
QC-110 ツール・ユーロ QC-110 工具 – ユーロ
品番 説明
9120-TSM-HBQ-8439

QC-110 用 TSM ツーリング インターフェース プレート – ブランク

9120-TSM-HBB-9223

TSMツーリングインターフェースプレート-ブランク

9120-TSM-VBB-8441

TSMツーリングインターフェースプレート-ブランク

対応モジュール

83 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。