製品の特徴
- (4) M5 または #10-32 一体型エアパスポート、572g のコンパクトパッケージ
- 最大可搬質量25kgまでのコボットおよび最大可搬質量10kgまでの産業用ロボット用の手動ツールチェンジャー。
- ISO 9409-1-50-4-M6ロボットの手首に直接取り付け、スタックの高さを最小限に抑えます。
- レバー操作でエンドエフェクタを素早く交換。
- 機能性を向上させるために、電気モジュールを取り付けるための平らな部分が1つ用意されています。
- セカンダリロッキング機能により、レバーが引っかかっても外れません。
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 最大ロック距離 | 1.0 mm |
| パススルーポートサイズ | (4) M5 |
| 空気圧パススルーポート数量 | 4 |
| 位置の再現性 | 0.0102 mm |
| 推奨ペイロード制限 | 30キロ |
| X/Y静モーメント容量 | 25 Nm |
| Z 静的モーメント容量 | 25 Nm |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.386 kg |
| ツール側重量 | 0.186 kg |
| 連結時重量 | 0.572キロ |
| 作動タイプ | マニュアル |
| ロボット手首型 | スタンダード |
| カラー | ブラック |
| ポートスレッド | M5スレッド |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9122-050T-000 | MC-50 手動ツールチェンジャー、ツール側 |
| 9122-050M-000 | MC-50 手動ツールチェンジャー、マスター側 |
- フィルター 品番
- 9122-050M-IP-11858
- 9005-20-9217
- 9005-20-9115
- 9005-20-9112
- JJ112
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9122-050M-IP-11858 | MC-50M~BC80用IPキット、(6)M8、ボス50、D8 |
|
|
9005-20-9217 | ボスプレートキット、外径25mm、16mmボスプレートリセス付きQC用、シングルM3 SHCSアタッチメント |
|
|
9005-20-9115 |
フィッティングキット、(2)ストレート継手(M5雄 x 4mmチューブ) |
|
|
9005-20-9112 |
フィッティングキット、(2)スイベルエルボ継手(M5雄 x 4mm管) |
|
|
JJ112 | MC-50のKシリーズパターン用アダプタープレート。 |
|