ユーティリティ・カプラー

ユーティリティカプラーUC-GL6L

ユーティリティカプラーUC-GL6L

  • (4) 標準的なATIレッジマウント・ユーティリティ・モジュールを取り付ける取り付けフラット
  • 設計されたコンプライアンスモジュールは、マスターまたはツールに取り付けます。
  • 統合ロック機構。
  • 統合されたセンサーが、ツール側の存在とロックまたはロック解除の状態を検出します。
  • ドライブシリンダとリニアアクチュエータが利用可能。
  • (4) 1インチの高流量エア・パススルー・ポートを内蔵。

モデル番号:  UC-GL6L
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル

製品の特徴

  • (4) 標準的なATIレッジマウント・ユーティリティ・モジュールを取り付ける取り付けフラット
  • 設計されたコンプライアンスモジュールは、マスターまたはツールに取り付けます。
  • 統合ロック機構。
  • 統合されたセンサーが、ツール側の存在とロックまたはロック解除の状態を検出します。
  • ドライブシリンダとリニアアクチュエータが利用可能。
  • (4) 1インチの高流量エア・パススルー・ポートを内蔵。
仕様 価値
コンプライアンス・タイプ モジュラー
ロック式 自動
最小カップリング力
最低使用温度 -28.9 °C
最高使用温度 65.6 °C
モジュール・フラット 4
モジュール・タイプ 重い
ポート数 4
ポートタイプ パス・スルー
重量 17.1 kg
X/Yコンプライアンス・レンジ ±7.6 mm
Zコンプライアンス -11 mm
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GL6 ロック式コンプライアント・ユーティリティ・カプラー図面 図面 英語
GL6L ロック式非対応ユーティリティカプラー図面 図面 英語
GLxLユーティリティカプラー取扱説明書(GL6、GL7を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
UC-GL6L 1インチNPTパススルーポート4個付きユーティリティカプラ
UC-GL6 マスター 1インチNPTパススルーポート4個付きユーティリティカプラ

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。