Módulos de troca de ferramentas

Módulos aéreos: AG2

Módulos aéreos: AG2

(4) portas autovedantes G 3/8 (BSPP) (lado do equipamento principal) e de passagem (lado da ferramenta), e (2) portas de vácuo G 3/4 (BSPP) (lado do equipamento principal e lado da ferramenta)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AG2
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Componentes

Características do produto

Características

  • Fornece ar e vácuo do Mestre para as placas de ferramentas.
  • (4) Portas de ar G 3/8 (BSPP). Autovedação (lado do Mestre) e passagem direta (lado da Ferramenta).
  • (2) Tomadas de vácuo G 3/4 (BSPP) (Unidade Principal e Ferramenta).
  • Máximo de 100 psi (6,9 bar).

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Specification Value
Capacidade de vazão 1,6
Peso lateral do mestre 1,97 kg
Peso lateral da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de serviço público Vácuo/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-AG2 Desenhos Inglês
9620-20-D-AG2 Manuais Inglês
9630-20-P14 Desenhos Inglês
Baixar Descrição
9121-AG2-T Módulo de ferramentas pneumáticas com (4) portas autovedantes de 3/8 G e (2) portas de vácuo de u00be G
9121-AG2-M Módulo mestre pneumático com (4) conexões autovedantes de 3/8 G e (2) conexões de vácuo de u00be G
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AG2-M (4) portas G 3/8 (BSPP) com vedação automática e (2) portas G 3/4 (BSPP) para vácuo
Suporte de ferramentas 9121-AG2-T (4) portas de passagem G 3/8 (BSPP) e (2) portas de vácuo G 3/4 (BSPP)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…