Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AR8

Módulos de ar: AR8

Módulo pneumático com (2) portas de vedação automática Rc 1/2 (BSPT), válvulas 3/8

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AR8
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • Portas Rc 1/2 (BSPT).
  • Auto-vedação no Master e na Tool.
  • componentes da válvula de 3/8.
  • máximo de 6,9 bar (100 psi).
  • Não se destina ao serviço de vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Specification Value
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 0.41 kg
Peso do lado da ferramenta 0.35 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-AR8 Desenhos English
9620-20-D-AR8 Manuais English
Baixar Descrição
9121-AR8-M Módulo pneumático, (2) portas de vedação automática Rc1/2u201d (BSPT), válvulas 3/8, mestre
9121-AR8-T Módulo pneumático, (2) portas de vedação automática Rc1/2u201d (BSPT), válvulas de 3/8, ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AR8-M Módulo pneumático com (2) portas de vedação automática Rc 1/2 (BSPT), válvulas 3/8 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AR8-T Módulo pneumático com (2) portas de vedação automática Rc 1/2 (BSPT), válvulas 3/8 – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…