Módulos de troca de ferramentas

Módulos de vácuo/ar: AV9

Módulos de vácuo/ar: AV9

Módulo de passagem de vácuo com (1) porta axial NPT de 2 pol. espaçada 163 mm do QC

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AV9
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Oferece serviço de vácuo de passagem.
  • (1) Porta NPT de 2″.
  • Montagem axial da interface do cliente no espaço de 163 mm do QC.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Vedações de borracha nitrílica
Especificação Valor
Classificação de fluxo
Peso do lado mestre 1.50 kg
Peso do lado da ferramenta 1.32 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Vácuo/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo AV9 Desenhos English
Manual do módulo de vácuo AV9 Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AV9-M Módulo de passagem de vácuo com (1) porta axial NPT de 2 pol. espaçada 163 mm do QC – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AV9-T Módulo de passagem de vácuo com (1) porta axial NPT de 2 pol. espaçada 163 mm do QC – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…