Recursos do produto
Características
- 19 pinos.
- 3 Amp/50 VCC.
- Tamanho miniatura com conectores de desconexão rápida MS.
- Somente para QC-20, 21, 25 e 60.
- Contatos sem contato no módulo mestre.
- Vedação contra poeira e umidade nos contatos.
Materiais
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Alumínio anodizado
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/50VDC |
| Peso do lado mestre | 0.14 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.13 kg |
| Número total de pinos | 19 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo K19P-M, K14M8AB-T | Desenhos | English |
| Manual do módulo KF19-M, K14M8AC-T | Desenhos | English |
| Manual do módulo KF19-M, K14M8AD-T | Desenhos | English |
| Desenho do módulo KF19-M, K14M8A-T | Desenhos | English |
| Desenho do módulo K19 | Desenhos | English |
| Desenho do módulo K19-M, K14-T | Desenhos | English |
| Desenho da pinagem do K19P (K19W) | Desenhos | English |
| Desenho do módulo K19P-M, K14-T | Desenhos | English |
| Desenho do módulo K19H-M, K14T | Desenhos | English |
| Desenho do módulo K19H-M, K19-T | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-K14M8A-T | Módulo de ferramenta K14, IDs de ferramenta 0-F, (4) conectores M8, 3 pinos, axial |
| 9120-K14M8AB-T | K14M8AB Módulo de ferramentas, 0-F Tool-IDs, (4) conectores M8, 3 pinos |
| 9120-K14M8AD-T | K14M8AD Tool Module, IDs de ferramenta 0-F, (4) conectores M8 de 3 pinos, (2) conectores M8 de 4 pinos, axial |
| 9120-K14M8AC-T | K14M8AC Tool Module, IDs de ferramenta 0-F, (6) conectores M8, 3 pinos, axial |
| 9120-K19-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch – lado mestre |
| 9120-K14-T | conector de desconexão rápida MS miniatura de 19 pinos (o cliente tem 14 pinos disponíveis para uso), 3A/50V, com 16 Tool-ID (somente no lado da ferramenta) |
| 9120-K19-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch – Lado da ferramenta |
| 9120-K19H-M | Módulo elétrico com (1) conector MS de 19 pinos e (2) conector Pico de 3 pinos – Lado mestre |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-J16-M
- 9120-J16-T
- 9120-K10-T
- 9120-K14M8AB-T
- 9120-K14M8AC-T
- 9120-K14M8AD-T
- 9120-K14M8A-T
- 9120-K14-T
- 9120-K19H-M
- 9120-K19-M
- 9120-K19PD-M
- 9120-K19P-M
- 9120-K19-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-J16-M | módulo elétrico de 16 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado mestre |
|
|
9120-J16-T | módulo elétrico de 16 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado da ferramenta |
|
|
9120-K10-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch |
|
|
9120-K14M8AB-T | Módulo elétrico, 16 IDs de ferramenta, (4) conectores M8 de 3 pinos, axial (compatível com K19P-M) – Lado da ferramenta |
|
|
9120-K14M8AC-T | Módulo elétrico, 16 IDs de ferramenta, (6) conectores M8 de 3 pinos, axial (compatível com KF19-M) – Lado da ferramenta |
|
|
9120-K14M8AD-T | Módulo elétrico, 16 IDs de ferramenta, (4) conectores M8 de 3 pinos, (2) conectores M8 de 4 pinos, axial (compatível com KF19-M) – Lado da ferramenta |
|
|
9120-K14M8A-T | Módulo elétrico, 16 IDs de ferramenta, (4) conectores M8 de 3 pinos, axial (compatível com KF19-M) – Lado da ferramenta |
|
|
9120-K14-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch |
|
|
9120-K19H-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com (1) conector MS de 19 pinos, (2) conector Pico de 3 pinos – Lado mestre |
|
|
9120-K19-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch |
|
|
9120-K19PD-M | conector de desconexão rápida MS miniatura de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC, vedado e sem contato, envasado – Lado mestre |
|
|
9120-K19P-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch |
|
|
9120-K19-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch |
|