Recursos do produto
Características
- 19 pinos.
- 3 Amp/50 VCC.
- Conector estilo M16.
- Contatos sem contato no módulo mestre.
- Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado.
- Pinos revestidos de metal precioso.
- Vedação(ões) de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/50VDC |
| Peso do lado mestre | 0.12 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.11 kg |
| Número total de pinos | 19 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo KF19-M, KF14-T | Desenhos | English |
| Desenho do módulo KF19 | Desenhos | English |
| Manual do módulo KF19-M, K14M8AC-T | Desenhos | English |
| Desenho do módulo KF19-M, K19-T | Desenhos | English |
| Desenho do módulo KF19P-M, KF19-T | Desenhos | English |
| Desenho do módulo KF19H-M, KF19-T | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-KF14-T | 19 pinos (14 pinos disponíveis para uso do cliente), 3A/50V, conector M16 com 16 Tool-ID |
| 9120-KF19-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VCA com conector do tipo M16, lado mestre |
| 9120-KF19PD-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VCA com conector tipo M16, lado mestre, encapsulado |
| 9120-KF19-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VCA com conector do tipo M16, lado da ferramenta |
| 9120-KF19H-M | Módulo elétrico do lado mestre com (1) conector Turck de 19 pinos, (2) conector Pico de 3 pinos |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-KF14-T
- 9120-KF19-M
- 9120-KF19PD-M
- 9120-KF19P-M
- 9120-KF19-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KF14-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VDC com conector estilo M16 |
|
|
9120-KF19-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VDC com conector estilo M16 |
|
|
9120-KF19PD-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VCA com conector estilo M16, encapsulado – lado mestre |
|
|
9120-KF19P-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VDC com conector estilo M16 |
|
|
9120-KF19-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VDC com conector estilo M16 |
|