Recursos do produto
Recursos
- O módulo DeviceNet permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas com nós DeviceNet do lado do mestre e do lado da ferramenta. (Certificado de conformidade ODVA. Compatível com Quick-Connect)
- Uma válvula solenoide dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
- Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
- A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
- São fornecidas cinco (5) chaves independentes de ID da ferramenta (0-9).
- Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
- Pacote de design compacto.
- O circuito de prevenção de arco da ATI (patente pendente) protege todos os contatos de energia elétrica contra a redução da vida útil que pode ser causada por cargas com alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.
Materiais
- Alojamentos/tampas de alumínio
- Janela transparente de policarbonato
- Contatos banhados em metais preciosos
- Vedações de Delrin
- Bloco de pinos de nylon.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Módulos de controle – 24 VCC Sinais de passagem – 3 Amp/30VDC |
| Peso do lado mestre | 1.02 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.61 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-DB10-T | Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida, compatível com a prevenção de arco no mestre |
| 9121-DB12-M | DNet Master com capacidade de conexão rápida com prevenção de arco, sem desvio de RTL, trava de bloco sem ferramenta |
| 9121-DB13-T | Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida do lado da ferramenta com 5 chaves independentes Tool-ID e chave mecânica TSI, suporta Arc Prevention no mestre, mesmo mapa de bits de ID de ferramenta que a ferramenta DA2 |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-DB10-T
- 9121-DB12-M
- 9121-DB13-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DB10-T | Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida com 5 chaves independentes Tool-ID e chave mecânica TSI, suporta chave de arco no lado mestre-ferramenta |
|
|
9121-DB12-M | Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida com prevenção de arco, sem desvio de TSI, trava de bloqueio sem ferramenta |
|
|
9121-DB13-T | Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida com 5 chaves independentes Tool-ID e chave mecânica TSI, suporta prevenção de arco no mestre, mesmo mapa de bits de ID de ferramenta que a ferramenta DA2 – lado da ferramenta. |
|