Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: SC29

Módulos discretos: SC29

Módulo Harting, compatível com alimentação servo e codificador redundante e sinais Ethernet, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada, compatível com TSI na ferramenta sem desvio de RTL.

Exibir todos os recursos
Número do modelo: SC29
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo foi projetado para fornecer controle do trocador de ferramentas, passar energia elétrica e conexões de sinal para um servomotor e passar dados do barramento de campo Ethernet para o ferramental de fim de braço.
  • O SC29 Master tem: (1) conector Harting 10B (inserção de alimentação de 8 pinos, inserção de sinal de 25 pinos e inserção de E/S de 12 pinos), (1) conector de válvula fêmea M8 de 3 pinos, (1) conector Ethernet fêmea M12 D-Coded de 4 pinos.
  • O SC29 Master foi projetado para ser acoplado aos módulos SC29 ou SC30 Tool.
  • O SC29 Tool tem: (1) conector Harting 10B (inserção de alimentação de 8 pinos, inserção de sinal de 25 pinos e inserção de E/S de 12 pinos), (1) conector Ethernet fêmea M12 D-Coded de 4 pinos e (1) conector TSI fêmea M12 de 4 pinos.
  • O SC30 Tool tem: (1) conector Ethernet fêmea M12 D-Coded de 4 pinos, (1) conector de alimentação auxiliar Minifast fêmea de 5 pinos e (1) conector TSI fêmea M12 de 4 pinos.
  • Os módulos de ferramentas SC29 e SC30 suportam 0-9 Tool-ID.
  • Suporta válvula integrada de duplo solenoide (não há suporte para válvula de solenoide simples).
  • Suporta sensores L/U/R1/R2.
  • Os módulos SC29 e SC30 Tool suportam TSI na ferramenta sem bypass RTL.
  • O bloco de pinos com mola permite que os módulos Master e Tool se comuniquem por meio de sua interface quando acoplados.
  • Uma capa de pino flexível envolve o bloco de pinos para vedar a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplado.

Materiais

  • Alojamentos/capas de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de Delrin.
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinal – 5 Amp/250V
Potência do motor – 13 Amp/400V
Sinais de Ethernet – 2 Amp/60V
Trocador de ferramentas (TSI) – 4 Amp/24V
Trocador de ferramentas (Tool-ID) – 100 mA/50V
Trocador de ferramentas (controle de válvula) – 19-29V
Sensores (bloqueio, desbloqueio, RTL) – 10-30 VCC de tensão operacional, 150 mA de corrente operacional
Peso do lado mestre 1.50 kg
Peso do lado da ferramenta 1.27 kg
Número total de pinos 32
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo SC29 Desenhos English
Desenho do módulo SC29-M, SC30-T Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal SC29 (incluindo SC30-T) Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-SC29-M Módulo Harting, compatível com alimentação servo e codificador redundante e sinais Ethernet, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada, compatível com TSI na ferramenta sem desvio de RTL – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-SC29-T Módulo Harting, suporta alimentação servo e suporta alimentação servo e sinais redundantes de codificador e Ethernet, 0-9 Tool-ID, TSI na ferramenta – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-SC30-T Módulo discreto, alimentação auxiliar mini-rápida de 5 pinos, conector M12 D-Coded de 4 pinos com passagem PROFINET redundante, ID da ferramenta com chave rotativa 0-9, compatível com TSI sem desvio RTL – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…