Características do produto
Características
- O módulo VB12/VB13 é equipado com conectores do tipo MS-3122 de 36 pinos para interface com os sensores de travamento, destravamento e pronto para travamento da Troca de ferramentas e para fornecer sinais e alimentação às ferramentas no final do braço
- Uma interface elétrica é fornecida no módulo mestre para suporte a uma válvula integrada de solenóide duplo (válvulas de solenóide único não são compatíveis).
- Bloco de pinos interno para conexões elétricas da válvula (disponível no adaptador de válvula Jxx com módulo de passagem).
- Até 29 sinais de passagem disponíveis para uso do cliente.
- Uma capa flexível envolve o bloco de pinos para vedar a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplada.
- Para evitar a liberação acidental da ferramenta, a alimentação elétrica do circuito da válvula de destravamento é direcionada por meio de um interruptor de segurança montado no módulo Master (sensor não incluído). Com o atuador montado no suporte da ferramenta, o interruptor de segurança garante que a ferramenta só possa ser liberada no próprio suporte.
- Design compacto.
Materiais
- Carcaça e tampa de alumínio
- Janela de policarbonato transparente
- Contatos revestidos com metal precioso
- Vedações de nitrilo
- Bloco de pinos em Delrin.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características elétricas |
Sinais de controle – Sinais de passagem de 24 VCC – 5 A/250 V |
| Peso lateral do mestre | 0,77 kg |
| Peso lateral da ferramenta | 0,59 kg |
| Número total de pinos | 29 |
| Descrição dos pinos | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-VB13-M | Módulo mestre de sinal discreto com conector baioneta PT de 36 pinos, TSI no mestre |
| 9121-VB12-M | Módulo mestre de sinal discreto com conector baioneta PT de 36 pinos, TSI no módulo mestre, compatível com sensores PNP L/U/R1/R2 |
| 9121-VB12-T | Módulo da ferramenta de sinais discretos com conector baioneta PT de 36 pinos |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-VB12-M
- 9121-VB12-T
- 9121-VB13-M
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB12-M | Módulo de sinal discreto com conector de baioneta PT de 36 pinos, TSI no mestre, compatível com sensores PNP L/U/R1/R2 e válvula integrada (R1 e R2 em série) – lado mestre |
|
|
9121-VB12-T | Módulo de sinal discreto com conector de baioneta PT de 36 pinos, TSI no mestre, compatível com sensores PNP L/U/R1/R2 e válvula integrada (R1 e R2 em série) – Lado da ferramenta |
|
|
9121-VB13-M | Módulo de sinal discreto com conector de baioneta PT de 36 pinos montado em bloco espaçador de ângulo reto, TSI no mestre, suporta sensores PNP L/U/R1/R2 e válvula integrada (R1 e R2 em série) – lado mestre |
|