Módulos de troca de ferramentas

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: DT2

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: DT2

Módulo de passagem EtherNet/IP com passagem de alimentação auxiliar para aplicações com acoplador de rede elétrica.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DT2
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Componentes

Características do produto

Recursos

  • Os módulos de sinal discreto DT2 permitem que o cliente forneça alimentação auxiliar e sinais EtherNet/IP para E/S a jusante em aplicações com o Utility Coupler. O DT2 é compatível com aplicações EtherNet/IP Quick Connect.
  • Conectores M12 com codificação D são fornecidos nos módulos Master e Tool para a interface de comunicação EtherNet/IP com os dispositivos no final do braço.
  • Conectores Mini Fast de 4 pinos são fornecidos nos módulos mestre e de ferramenta para interface com a alimentação auxiliar.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos para vedar a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplada.
  • O Circuito de Prevenção de Arco da ATI (patente pendente) protege os contatos de alimentação elétrica contra danos durante o acoplamento/desacoplamento.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Molas e pinos de contato revestidos com metal precioso
  • Vedações de nitrilo.
Specification Value
Características elétricas Passagem de energia – 8 A / 12–30
VCC Passagem de sinal – 3 A / 250 V no máximo
Peso lateral do mestre 0,95 kg
Peso lateral da ferramenta 0,66 kg
Número total de pinos
Descrição dos pinos
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-DT2 Desenhos Inglês
9620-20-C-DT2 Manuais Inglês
9620-20-D-AP2 Manuais Inglês
9630-20-SF19M RF19T Desenhos Inglês
Baixar Descrição
9121-DT2-T Conjunto do módulo de passagem de Ethernet da ferramenta DT2
9121-DT2-M Módulo mestre EtherNet/IP com passagem de alimentação auxiliar para aplicações com acoplador de rede elétrica
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DT2-M Módulo de passagem EtherNet/IP com passagem de energia Aux. Power Pass-through para aplicações de acopladores de utilidades. Conector fêmea M12 com codificação D para comunicação Ethernet, conector macho mini de 4 pinos para circuitos de energia auxiliar comutados e não comutados. (2) Conectores M12 de 4 pinos para sinal de temporizador de conexão rápida Ethernet/IP e controle de prevenção de arco aplicado a circuitos Aux. Comutado, Aux. Não comutado – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DT2-T Módulo de passagem EtherNet/IP com passagem de energia aux. Power Pass-through para aplicações de acopladores de utilidades. Conector fêmea M12 codificado em D para comunicação Ethernet, conector mini fêmea de 4 pinos para circuitos de alimentação Aux. comutado e não comutado. Circuitos de alimentação. Suporta prevenção de arco no lado do mestre-ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…