Módulos de controle e sinal

Módulos EtherNet/IP: DKS

Módulos EtherNet/IP: DKS

Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado que suporta a funcionalidade DHCP e a Conexão Rápida EtherNet/IP, passagem de energia auxiliar de entrada e comutada, TSI não RTL bypassado na ferramenta. Conector fêmea M12 com código D para comunicação Ethernet, um conector macho mini de 5 pinos para alimentação de entrada e para alimentação auxiliar comutada. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED. O lado da ferramenta tem chaves de 0-9 para identificação da ferramenta.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DKS
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • A interface EtherNet/IP integrada suporta Quick Connect.
  • Switch Ethernet gerenciado integrado.
  • Servidor da Web integrado para configuração do Trocador de Ferramentas e gerenciamento do switch Ethernet.
  • mini de 5 pinos, para alimentação lógica e de entrada.
  • conector fêmea M12 de 4 pinos, com código D, para Ethernet.
  • ID da ferramenta, ajustável de 0 a 9.
  • Bloco de pinos interno para conexões elétricas da válvula.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas somente quando a ferramenta estiver no suporte.
  • Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pino de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinais de passagem – 5 Amp/24VDC máx.
Energia – 180 mA @ 24 VCC, somente mestre (sensor desbloqueado “”ON””, bloqueado)
Energia da válvula (energia auxiliar comutada) – 250 mA a 24 VCC (válvula solenoide) (somente ao travar/destravar o trocador de ferramentas)
Interruptor de identificação da ferramenta – 0,1 Amp/30 VCC
Peso do lado mestre 0.95 kg
Peso do lado da ferramenta 0.64 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal Ethernet/IP
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo DKS Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinalização DKS Manuais English
Baixar Descrição
9121-DKS-M Módulo mestre EtherNet/IP com switch Ethernet integrado que suporta a funcionalidade DHCP e a conexão rápida EtherNet/IP, passagem de energia auxiliar de entrada e comutada, TSI não RTL com bypass na ferramenta.
9121-DKS-T Módulo de ferramenta de passagem Ethermet/IP com chaves de 0-9 Tool-ID.
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DKS-M Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado que suporta a funcionalidade DHCP e a Conexão Rápida EtherNet/IP, passagem de energia auxiliar de entrada e comutada, TSI não RTL bypassado na ferramenta. Conector fêmea M12 com codificação D para comunicação Ethernet, um conector macho mini de 5 pinos para alimentação de entrada e para alimentação auxiliar comutada. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DKS-T Módulo de passagem Ethermet/IP com chaves de 0-9 Tool-ID – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…