Características do produto
- Construção modular: Recursos dealta potência, refrigeração, servoacionamento, comunicação e sinais discretos estão integrados em módulos separados, facilitando a manutenção — aumentando a padronização e a flexibilidade para o cliente.
- Capacidade de torque e resistência extremamente elevadas: O QC-210 utiliza o mesmo mecanismo de travamento comprovado da série de trocas de ferramentas QC-200 — excedendo as especificações de carga do robô de 200 kg.
- Cabo com roteamento interno: Suporta opções integradas de válvula e DeviceNet — facilitando a adição e a remoção da válvula e do módulo DeviceNet.
- Fácil organização: Os módulos são projetados para posicionar as conexões elétricas, pneumáticas e hidráulicas em linha. Os módulos podem ser reorganizados na Troca de ferramentas para atender às necessidades de organização.
- Redução de peso e tamanho: O peso e o tamanho são mantidos os menores possíveis, sem comprometer a confiabilidade ou o desempenho.
- Montagem direta na maioria dos robôs de 200 kg: Compatível com o padrão de montagem ISO de 125 mm, com altura de empilhamento de 103 mm.
| Specification | Value |
|---|---|
| Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) | 31.000 N |
| Distância máxima de travamento | 2 mm |
| Repetibilidade posicional | 0,0152 mm |
| Limite sugerido de carga útil | 300 kg |
| Capacidade de momento estático nos eixos X/Y | 2.710 Nm |
| Capacidade de momento estático em Z | 2.260 Nm |
| Peso lateral do mestre | 5,24 kg |
| Peso lateral da ferramenta | 2,65 kg |
| Peso quando acoplado | 7,89 kg |
| Tipo de acionamento | Pneumático |
| Tipo de pulso do robô | Padrão |
| Cor | Preto |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-210 | Desenhos | English |
| Troca de ferramentas básica da série 9620-20-B-210 | Manuais | English |
| Placa de interface de ferramental TSL – em branco | Desenhos | English |
| Módulo de pinos e buchas TSL, rígido | Desenhos | English |
| Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco | Desenhos | English |
| QC-210BMCT, JF2NA2, DA2, 0, 0NA3, AM2, SM | Desenhos | English |
| Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) pinos M6 | Desenhos | English |
| 9120-TSL-HBC-9039 – Desenho do cliente | Desenhos | English |
| Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura | Desenhos | English |
| Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura | Desenhos | English |
| 9620-20-C-DL8 | Manuais | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| QC-210 Master | QC-210 Master |
| Ferramenta QC-210 | Ferramenta QC-210 |
| Espaçador QC-210 | Espaçador QC-210, tipo aparafusado de duas peças |
- Filtrar por Número da peça
- 9005-20-1335
- 9005-20-1938
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- JU10
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9121-NA2-T
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9121-NA3-T
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-HBC-9039
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1335 |
Kit de submontagem da tampa da pista para QC-210 (9121-210CT e 9121-210CWT) |
|
|
9005-20-1938 |
Kit de subconjuntos da tampa da pista para QC-210, SS hdw. (9121-210CTZW25) |
|
|
TSL |
O Sistema de Suporte para Ferramentas Grandes da ATI, ou TSL, é compatível com os modelos de Troca de Ferramentas da ATI QC-150 e superiores. O sistema foi projetado para oferecer durabilidade, longevidade e máxima flexibilidade, de modo a atender à maioria das aplicações dos clientes. O sistema configurável permite que você especifique a altura da ferramenta, o deslocamento, a proteção e a detecção. Para economizar espaço, o TSL pode até mesmo armazenar duas ferramentas no mesmo suporte. Os TSLs da ATI estão atualmente em uso nas principais fábricas automotivas em todo o mundo. |
|
|
JJ10 | Módulo adaptador de montagem de borda dupla |
|
|
JJ16 | Estilo de trilho, adaptador de montagem em cunha, 7 posições |
|
|
JJ19 | Estilo de trilho EN, adaptador de montagem em borda, 4 posições, versão 1″ mais longa do JJ13. |
|
|
JJ2 | Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos de padrão J16 simples ou duplo no QC |
|
|
JJ3 | Conjunto de adaptador de montagem J16 simples ou duplo (largura do adaptador de 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptador do módulo espaçador – Use ganchos de ferramenta NA2/NA3 opostos |
|
|
JM2 | Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos PG0, PN2 ou HA6 no QC |
|
|
JM4 | Conjunto do adaptador para o módulo V300 |
|
|
JU10 | Adaptador de válvula que permite o uso do módulo de controle CYE com a família QC-210 de trocadores de ferramentas |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptadores de ar Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptador de ar Lock/Unlock com entradas de sensor Lock/Unlock/RTL com ferragens de aço inoxidável. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Adaptadores de válvula Jxx – duplo solenoide duplo, passagem de válvula, sensores de pressão e prox |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptadores de válvula Jxx com um solenoide duplo |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptadores de válvula Jxx com solenoide duplo e passagem de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide e passagem de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptadores de válvula com solenoide duplo com passagem de válvula e pressostato |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
Conjunto de placa de gancho para ferramentas TSL, em branco |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
Placa de interface de ferramental TSL – em branco |
|
|
9121-NA2-T |
QC-210 Tool Hook Module, lado direito |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco |
|
|
9121-NA3-T |
QC-210 Tool Hook Module, lado esquerdo |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) pinos M6 |
|
|
9120-TSL-HBC-9039 |
Placa de interface de ferramentas TSL para QC-210, 125 mm B.C., (2) cavilha 10, (6) M10, 100 mm de passagem |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Módulo de pinos e buchas TSL, rígido |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Módulo de gancho TSL, rígido |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Módulo de coluna TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSL Post Module, suporte duplo com (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura |
|