Trocadores de ferramentas

Troca de ferramentas QC-510

Troca de ferramentas QC-510

A troca de ferramentas robótica da ATI permite a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilidades e alta repetibilidade. Projetada para ambientes adversos e uso em ciclos intensos, ela aumenta o tempo de operação, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • Construção modular: Recursos de alta potência, refrigeração, servo, comunicação e sinais discretos estão integrados em módulos separados, facilitando a manutenção — aumentando a padronização e a flexibilidade para o cliente.
  • Dois sensores de prontidão (2) detectam quando a placa de ferramentas está a uma distância de até 0,06 polegada (1,5 mm) da placa mestre, sinalizando que está pronta para o travamento.
  • O projeto patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força exercida sobre o pistão.
  • O grande diâmetro do pistão e o curso da esfera para fora aumentam a capacidade de momento.
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Número do modelo:  QC-510
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Acessórios Tabela de carga útil

Características do produto

  • Construção modular: Recursos dealta potência, refrigeração, servo, comunicação e sinais discretos estão integrados em módulos separados, facilitando a manutenção — aumentando a padronização e a flexibilidade para o cliente.
  • Os sensores de prontidão (2) detectam quando a placa da ferramenta está a uma distância de até 0,06 polegada (1,5 mm) da placa mestre, sinalizando que está pronta para travamento.
  • O projeto patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força exercida sobre o pistão.
  • O grande diâmetro do pistão e o curso da esfera para fora aumentam a capacidade de momento.
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Sensor integrado de travamento/destravamento para segurança.
  • Pode ser montado diretamente na maioria dos robôs de 1.000 kg (sem necessidade de SIP).
Specification Value
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 62.000 N
Distância máxima de travamento 2,54 mm
Repetibilidade posicional 0,0152 mm
Limite sugerido de carga útil 700 kg
Capacidade de momento estático nos eixos X/Y 4.860 Nm
Capacidade de momento estático em Z 3.500 Nm
Peso lateral do mestre 19,4 kg
Peso lateral da ferramenta 8,64 kg
Peso quando acoplado 28,1 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-510 Desenhos English
troca de ferramentas de base da série 9620-20-B-510 Manuais English
Baixar Descrição
QC-510 Master QC-510 Master
Ferramenta QC-510 Ferramenta QC-510
Espaçador QC-510 Espaçador QC-510, tipo aparafusado de duas peças
Número da peça Descrição
9005-20-1334

Kit de submontagem da tampa da pista para QC-310 (9121-310DT) e QC-510 (9121-510DT)

Módulos utilitários do trocador de ferramentas do adaptador de montagem JJ10 Módulo adaptador de montagem de borda dupla
Adaptador de montagem em borda JJ16 Estilo de trilho, adaptador de montagem em cunha, 7 posições
Adaptador de montagem em borda JJ19 Estilo de trilho EN, adaptador de montagem em borda, 4 posições, versão 1″ mais longa do JJ13.
Kit de adaptadores JJ2 Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos de padrão J16 simples ou duplo no QC
Kit de adaptadores JJ3 Conjunto de adaptador de montagem J16 simples ou duplo (largura do adaptador de 5″)
Kit de adaptadores JJ6 Adaptador do módulo espaçador – Use ganchos de ferramenta NA2/NA3 opostos
Kit de adaptadores JM2 Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos PG0, PN2 ou HA6 no QC
Kit de adaptadores JM4 Conjunto do adaptador para o módulo V300
Adaptador de ar Jxx-AIR-1 Adaptadores de ar Jxx
Adaptador de ar Jxx-AIR-2 Adaptador de ar Lock/Unlock com entradas de sensor Lock/Unlock/RTL com ferragens de aço inoxidável.
Adaptador de ar Jxx-VALVE-1 Adaptadores de válvula Jxx – duplo solenoide duplo, passagem de válvula, sensores de pressão e prox
Adaptador de ar Jxx-VALVE-2 Adaptadores de válvula Jxx com um solenoide duplo
Adaptador de ar Jxx-VALVE-3 Adaptadores de válvula Jxx com solenoide duplo e passagem de válvula
Adaptador de ar Jxx-VALVE-4 Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide
Adaptador de ar Jxx-VALVE-5 Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide e passagem de válvula
Adaptador de ar Jxx-VALVE-6 Adaptadores de válvula com solenoide duplo com passagem de válvula e pressostato

Módulos compatíveis

105 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…