Trocadores de ferramentas

QC-76

Troca de ferramentas QC-76-E

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica

  • (5) Portas de passagem de ar integradas de 3/8 G (BSPP) em um pacote compacto de 3,67 kg
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação de até 2,0 mm da placa durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta em punhos de robô com padrão de montagem ISO de 125 mm para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Número do modelo:  tool-changers-qc-76
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Gráfico de carga útil

Recursos do produto

  • (5) Portas de passagem de ar integradas de 3/8 G (BSPP) em um pacote compacto de 3,67 kg
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 2,0 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta em punhos de robô com padrão de montagem ISO de 125 mm para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Três (3) planos disponíveis para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade
  • Recursos de alinhamento no corpo do Troca de ferramentas para maior resistência à torção e melhor facilidade de manutenção.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
Specification Value
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 12000 N
Distância máxima de travamento 2.03 mm
Tamanhos de porta de passagem (5) 3/8 NPT
Quantidade de portas de passagem pneumática 5
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 120 kg
Capacidade de momento estático X/Y 542 Nm
Z Capacidade de momento estático 701 Nm
Peso do lado mestre 2.25 kg
Peso do lado da ferramenta 1.43 kg
Peso quando acoplado 3.67 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas BSPP/G
Baixar Tipo de download Idioma
9230-20-3101 Desenhos English
9630-20-076 Desenhos English
troca de ferramentas de base da série 9620-20-B-76 Manuais English
Baixar Descrição
QC-76 Master-Euro QC-76 Master – Euro
QC-76 Ferramenta-Euro Ferramenta QC-76 – Euro
Número da peça Descrição
9120-TSM-HBQ-9224

Placa de interface de ferramental TSM para QC-76 – em branco

9120-TSM-HBB-9223

Placa de interface de ferramental TSM – em branco

9120-TSM-VBB-8441

Placa de interface de ferramental TSM – em branco

Módulos compatíveis

83 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…