Sensores de força e torque

Kit do sensor de força/torque Axia130

Kit de sensor de força/torque Axia130, carga útil de 2000 N / 125 Nm, EtherCAT, conector M12 (ZC28) de 8 pinos

  • sensorde força/torque de 6 eixos – Mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 2000 N de força e 125 Nm de torque para aplicações robóticas e industriais exigentes
  • Fator de forma – O design aparafusado reduz a altura da pilha e o furo passante de 50 mm o torna ideal para aplicações de robôs de pulso oco
  • Kit de sensor de força/torque universal – Esse kit inclui um sensor, placa de interface padrão para montar o sensor em um robô, cabos e fonte de alimentação para facilitar a integração em uma ampla variedade de marcas e aplicações de robôs.
  • Interface EtherCAT – Permite a comunicação em tempo real e em alta velocidade para o controle preciso de movimentos em ambientes de automação sincronizados e com vários eixos.
  • Extremamente resistente – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 5,0 a 6,0 vezes a sua capacidade nominal.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  axia130-force-torque-sensor-kit
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • sensorde força/torque de 6 eixos – Mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 2000 N de força e 125 Nm de torque para aplicações robóticas e industriais exigentes
  • Fator de forma – O design aparafusado reduz a altura da pilha e o furo passante de 50 mm o torna ideal para aplicações de robôs de pulso oco
  • Kit de sensor de força/torque universal – Esse kit inclui um sensor, placa de interface padrão para montar o sensor em um robô, cabos e fonte de alimentação para facilitar a integração em uma ampla variedade de marcas e aplicações de robôs.
  • Interface EtherCAT – Permite a comunicação em tempo real e em alta velocidade para o controle preciso de movimentos em ambientes de automação sincronizados e com vários eixos.
  • Extremamente resistente – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 5,0 a 6,0 vezes a sua capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP67 para proteção contra submersão – à prova de poeira e capaz de resistir à imersão temporária em água, permitindo uma operação confiável em ambientes úmidos ou de lavagem
Specification Value
Faixa de medição 2000 N / 125 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±2000 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±125 Nm
Faixa de detecção de força Z ±4000 N
Z Faixa de detecção de torque ±125 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 0.1575 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.0075 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.1575 N
Z Resolução do sensor de torque 0.0075 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±10000 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±20000 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±620 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±620 Nm
Rigidez
Força X/Y Rigidez calculada 5.5×10^7 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 1.2×10^5 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 8.9×10^7 N/m
Torque Z Rigidez calculada 2.1×10^5 Nm/rad
Frequência ressonante
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz 2500 Hz
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante 4000 Hz
Outros
Altura 39.2 mm
Peso 0.86 kg
Diâmetro 130 mm
Classificação da placa de interface IP67
Interface de comunicação EtherCAT
Precisão (% da escala total) 2%
Latência <1 ms
Taxa de dados 8 kHz
Taxa de amostragem 8 kHz
Conector m12 de 8 pinos (ZC28)
Os valores de precisão variam de acordo com o eixo de medição. Para obter especificações detalhadas e dados de precisão específicos do eixo, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Baixar Tipo de download Idioma
9230-05-1555 Desenhos English
9610-05-EtherCAT Axia130 Manuais English
9620-05-B-Axia130 Manuais English
9620-05-D-ATI KUKA FTCtrl Manuais English
9630-05-0006 Desenhos English
Cabo Axia com tomada de força M12 Desenhos English
Gráficos de carga complexa Axia130-M125 Gráfico de carregamento complexo English
Arquivo ECAT3 Axia ESI Software English
Baixar Descrição
AXIA130-M125 Link para o modelo CAD 3C para AXIA130-M125
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fonte de alimentação para montagem em parede F/T, saída de 24 VDC, plugues internacionais

Suporte de ferramentas 9105-CKIT-ZC28-ZC28-5 Kit de cabos, sensor Axia130 M12 de 8 pinos para M12 de 8 pinos, 5 m, concha blindada
Suporte de ferramentas 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Cabo, M12 de 8 pinos blindado com concha dividida para M12 de 5 pinos e RJ45 blindado
CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-2000-1252000 N4000 N125 Nm125 Nm0.625 N0.625 N0.025 Nm0.025 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…