Módulos de controle e sinal

Módulos DeviceNet de conexão rápida: DA4

Módulos DeviceNet de conexão rápida: DA4

Módulo DeviceNet com (2) miniconectores para DeviceNet e interface de alimentação auxiliar. Interface de alimentação auxiliar. Suporta válvula solenoide dupla com TSI no mestre. Prevenção de arco aplicada à alimentação Aux1, Aux2 e CAN V+. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no mestre. O ID da ferramenta do módulo Tool também é suportado.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DA4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo DeviceNet permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas com nós DeviceNet do lado do mestre e da ferramenta. (Certificado de conformidade ODVA. Compatível com Quick Connect)
  • Uma válvula solenoide dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas (não há suporte para solenoide simples).
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • O conector TSI no Master fornece uma interrupção no circuito de destravamento da válvula. Em conjunto com um interruptor de limite, esse conector pode ser usado pelo cliente para garantir o desacoplamento do Trocador de Ferramentas somente quando a ferramenta estiver no suporte de ferramentas. Fornecido de fábrica com plugue de aprendizagem (jumper).
  • Cinco (5) chaves de ID da ferramenta (0-9) fornecidas informando o número da linha, do robô e da ferramenta.
  • Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
  • Prevenção de arco aplicada à alimentação Aux1, Aux2 e CAN V+.
  • Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Alojamentos/capas de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos banhados a ródio
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de nylon.
Especificação Valor
Classificação elétrica Compatível com ODVA
Peso do lado mestre 0.98 kg
Peso do lado da ferramenta 0.64 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo DA4 Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal DA4 Manuais English
Baixar Descrição
9121-DA4-M Módulo mestre DeviceNet, TSI no mestre, SEM
9121-DA4-T Ferramenta DeviceNet, ID de ferramenta estilo GM, SEM
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DA4-M Módulo DeviceNet com (2) miniconectores para DeviceNet e interface de alimentação auxiliar. Interface de alimentação auxiliar. Suporta válvula solenoide dupla com TSI no mestre. Prevenção de arco aplicada à alimentação Aux1, Aux2 e CAN V+. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. O Tool-ID do módulo Tool também é suportado – lado do Master
Suporte de ferramentas 9121-DA4-T Módulo DeviceNet com ID de ferramenta de chaveamento independente de 5 e (2) miniconectores para DeviceNet e interface de alimentação auxiliar. Interface de alimentação auxiliar. Suporta a prevenção de arco no lado do mestre-ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…