Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: KF19

Módulos elétricos: KF19

módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VDC com conector estilo M16

Exibir todos os recursos
Número do modelo: KF19
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 19 pinos.
  • 3 Amp/50 VCC.
  • Conector estilo M16.
  • Contatos sem contato no módulo mestre.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado.
  • Pinos revestidos de metal precioso.
  • Vedação(ões) de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/50VDC
Peso do lado mestre 0.12 kg
Peso do lado da ferramenta 0.11 kg
Número total de pinos 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo KF19-M, KF14-T Desenhos English
Desenho do módulo KF19 Desenhos English
Manual do módulo KF19-M, K14M8AC-T Desenhos English
Desenho do módulo KF19-M, K19-T Desenhos English
Desenho do módulo KF19P-M, KF19-T Desenhos English
Desenho do módulo KF19H-M, KF19-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-KF14-T 19 pinos (14 pinos disponíveis para uso do cliente), 3A/50V, conector M16 com 16 Tool-ID
9120-KF19-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VCA com conector do tipo M16, lado mestre
9120-KF19PD-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VCA com conector tipo M16, lado mestre, encapsulado
9120-KF19-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VCA com conector do tipo M16, lado da ferramenta
9120-KF19H-M Módulo elétrico do lado mestre com (1) conector Turck de 19 pinos, (2) conector Pico de 3 pinos
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-KF14-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VDC com conector estilo M16
Suporte de ferramentas 9120-KF19-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VDC com conector estilo M16
Suporte de ferramentas 9120-KF19PD-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VCA com conector estilo M16, encapsulado – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-KF19P-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VDC com conector estilo M16
Suporte de ferramentas 9120-KF19-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/50 VDC com conector estilo M16

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…