Recursos do produto
- (8) Portas de passagem de ar integradas de 3/8 G (BSPP) em um pacote compacto de 5,9 kg
- A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 3,0 mm durante o travamento.
- O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
- Montagem direta em punhos de robô com padrão de montagem ISO de 125 mm para minimizar a altura da pilha. Também suporta outros padrões de montagem
- Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
- Dois (2) planos disponíveis para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade
- Recursos de alinhamento no corpo do Troca de ferramentas para maior resistência à torção e melhor facilidade de manutenção.
- Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) | 12000 N |
| Distância máxima de travamento | 3.05 mm |
| Tamanhos de porta de passagem | (8) 3/8 NPT |
| Quantidade de portas de passagem pneumática | 8 |
| Repetibilidade posicional | 0.0152 mm |
| Limite de carga útil sugerido | 180 kg |
| Capacidade de momento estático X/Y | 784 Nm |
| Z Capacidade de momento estático | 784 Nm |
| Peso do lado mestre | 3.63 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 2.27 kg |
| Peso quando acoplado | 5.9 kg |
| Tipo de acionamento | Pneumático |
| Tipo de pulso do robô | Padrão |
| Cor | Preto |
| Fios de porta | Roscas BSPP/G |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do Troca de Ferramentas QC-110 | Desenhos | English |
| Desenho do trocador de ferramentas QC-110 Euro | Desenhos | English |
| QC-110 Base Tool Troca de ferramentas com 14 portas BSPP Desenho | Desenhos | English |
| Módulo manual do Troca de ferramentas de base QC-110 | Manuais | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| QC-110 Master-Euro | QC-110 Master – Euro |
| QC-110 Tool-Euro | Ferramenta QC-110 – Euro |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-TSM-HBQ-8439
- 9120-TSM-HBB-9223
- 9120-TSM-VBB-8441
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSM-HBQ-8439 |
Placa de interface de ferramental TSM para QC-110 – em branco |
|
|
9120-TSM-HBB-9223 |
Placa de interface de ferramental TSM – em branco |
|
|
9120-TSM-VBB-8441 |
Placa de interface de ferramental TSM – em branco |
|