Trocador manual de ferramentas MC-50

Trocador manual de ferramentas MC-50

Os trocadores manuais de ferramentas da ATI oferecem uma solução simples e confiável para a troca rápida de efetores sem a necessidade de ferramentas ou energia. Projetados para facilitar o uso e o alinhamento repetível, eles reduzem o tempo de inatividade e aumentam a flexibilidade em aplicações colaborativas, de laboratório ou de baixo volume.

  • (4) Portas de passagem de ar integradas M5 ou #10-32 em um pacote compacto de 572 gramas
  • Trocador manual de ferramentas para cobots de até 25 kg de carga útil e robôs industriais de até 10 kg de carga útil.
  • Montagem direta em pulsos de robôs ISO 9409-1-50-4-M6 para minimizar a altura da pilha.
  • Troca rápida de efetores finais com ação de alavanca; não são necessárias ferramentas.
  • Um (1) plano disponível para montar módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
Número do modelo: MC-50
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • (4) Portas de passagem de ar integradas M5 ou #10-32 em um pacote compacto de 572 gramas
  • Trocador manual de ferramentas para cobots de até 25 kg de carga útil e robôs industriais de até 10 kg de carga útil.
  • Montagem direta em pulsos de robôs ISO 9409-1-50-4-M6 para minimizar a altura da pilha.
  • Troca rápida de efetores finais com ação de alavanca; não são necessárias ferramentas.
  • Um (1) plano disponível para montar módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
  • O recurso de travamento secundário garante que a alavanca não se solte se ficar presa
Especificação Valor
Distância máxima de travamento 1.0 mm
Tamanhos de porta de passagem (4) M5
Quantidade de portas de passagem pneumática 4
Repetibilidade posicional 0.0102 mm
Limite de carga útil sugerido 25 kg
Capacidade de momento estático X/Y 25 Nm
Z Capacidade de momento estático 25 Nm
Peso do lado mestre 0.386 kg
Peso do lado da ferramenta 0.186 kg
Peso quando acoplado 0.572 kg
Tipo de acionamento Manual
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas M5
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do trocador manual de ferramentas MC-50 Desenhos English
Manual do trocador de ferramentas MC-50 Manuais English
Baixar Descrição
9122-050T-000 MC-50 Trocador manual de ferramentas, lado da ferramenta
9122-050M-000 MC-50 Trocador manual de ferramentas, lado mestre
Número da peça Descrição
Montagem da placa de interface 9122-050M-IP-11858 Kit IP para MC-50M a BC 80, (6) M8, Boss 50, D8
Kit de placa de identificação 9005-20-9217 Kit de placa de pressão, diâmetro externo de 25 mm, para QC com rebaixo de placa de pressão de 16 mm, fixação única M3 SHCS
9005-20-9115

Kit de conexões, (2) conexões retas (tubo M5 macho x 4 mm)

9005-20-9112

Kit de conexões, (2) conexões de cotovelo giratório (tubo M5 macho x 4 mm)

Kit de placa adaptadora JJ112 Placa adaptadora para o padrão da série K no MC-50.

Módulos compatíveis

4 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…