Acopladores utilitários

Acopladores utilitários: UC-GL6L

Acopladores utilitários: UC-GL6L

  • (4) As superfícies de montagem prendem os módulos utilitários padrão de montagem em borda da ATI
  • O módulo de conformidade projetado é fixado ao mestre ou à ferramenta.
  • Mecanismo de travamento integrado.
  • Sensores integrados detectam a presença do lado da ferramenta e o estado travado ou destravado.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • (4) Portas integradas de passagem de ar de alto fluxo de 1″.

Número do modelo: UC-GL6L
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D

Recursos do produto

  • (4) As superfícies de montagem prendem os módulos utilitários padrão de montagem em borda da ATI
  • O módulo de conformidade projetado é fixado ao mestre ou à ferramenta.
  • Mecanismo de travamento integrado.
  • Sensores integrados detectam a presença do lado da ferramenta e o estado travado ou destravado.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • (4) Portas integradas de passagem de ar de alto fluxo de 1″.
Especificação Valor
Tipo de conformidade Modular
Tipo de travamento Automático
Força mínima de acoplamento
Temperatura mínima de operação -28.9 °C
Temperatura máxima de operação 65.6 °C
Módulo Flats 4
Tipo de módulo Pesado
Número de portas 4
Tipo de porta Passagem
Peso 17.1 kg
Faixa de conformidade X/Y ±7,6 mm
Conformidade Z -11 mm
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do acoplador utilitário compatível com travamento GL6 Desenhos English
Desenho do acoplador utilitário sem conformidade GL6L com travamento Desenhos English
Manual do acoplador utilitário GlxL (incluindo GL6 e GL7) Manuais English
Baixar Descrição
UC-GL6L Acoplador de utilidade com (4) portas de passagem de 1 pol. NPT
UC-GL6 Master Acoplador de utilidade com (4) portas de passagem de 1 pol. NPT

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…