工具快换模块

空气模块:AA2

空气模块:AA2

(2) 1/2 NPT 自密封接口(主机侧), (2) 1/2 NPT 自密封或直通接口(工具侧),仅空气模块

查看所有功能
型号  AA2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • 1/2 NPT 端口。
  • (2) 自密封端口(主机侧)。
  • (2) 个自密封端口或 (2) 个直通端口(工具侧)。
  • 最大 6.9 巴 (100 磅 / 平方英寸)。
  • 不用于真空服务。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 不锈钢阀部件
  • 丁腈橡胶密封件
  • PVC 工具侧端口插头
Specification Value
流量等级 1.6
主侧重量 0.54 千克
工具侧重量 0.41 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
9630-20-AA2 图纸 English
9620-20-D-AA2,AM2 手册 English
下载 说明
9121-AA2-T 带 (2) u00bdu201d NPT 自密封端口的气动工具模块
9121-AA2-M 带 (2) u00bdu201d NPT 自密封端口的气动主模块
部件编号 说明
工具架 9121-AA2-M (2) 1/2 NPT 自密封接口
工具架 9121-AA2-T (2) 1/2 NPT 自密封接口
工具架 9121-AA3-T (2) 1/2 NPT 直通端口

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。