工具快换模块

空气模块:AB2

空气模块:AB2

3/8 NPT 端口 – (8) 个自密封端口(主机侧),(8) 个自密封端口(工具侧),仅空气模块

查看所有功能
型号  AB2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • 3/8 NPT 端口。
  • (8) 个自密封端口(主机侧)。
  • (8) 个自密封端口(工具侧)。
  • 最大压力 100 psi (6.9 bar)。
  • 不用于真空服务。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 不锈钢、丁腈橡胶和 PVC 阀组件
Specification Value
流量等级 1.6
主侧重量 1.25 千克
工具侧重量 1.25 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
9630-20-AB2 图纸 English
下载 说明
9121-AB2-M 带 (8) 个 3/8u201d NPT 自密封端口的气动主模块
部件编号 说明
工具架 9121-AB2-M (8) 3/8 NPT 自密封端口
工具架 9121-AB4-T (8) 3/8 NPT 自密封端口

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。