产品特点
- 提供从主机到工具板的空气服务。
- G 3/4 (BSPP) 端口。
- (2) 自密封接口(主控和工具侧)。
- 最大 6.9 巴 (100 磅 / 平方英寸)。
- 不用于真空服务。
| Specification | Value |
|---|---|
| 流量等级 | |
| 主侧重量 | |
| 工具侧重量 | 1.02 千克 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 空气 |
- 筛选方式 类型
- 手册
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9620-20-D-AL2 | 手册 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-AL2-M | 带 (2) 个 3/4 G 自密封端口的气动主模块 |
| 9121-AL2-T | 带 (2) 个 3/4 G 自密封端口的气动模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-AL2-M
- 9121-AL2-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AL2-M | (2) G 3/4 (BSPP) 自密封接口 – 仅空气模块 |
|
|
9121-AL2-T | (2) G 3/4 (BSPP) 自密封接口 – 仅空气模块 |
|