工具快换模块

空气模块:AQ2

空气模块:AQ2

(4) G 1/2 (BSPP) 自密封(AQ2-M/T)和直通(AQ7-T)接口——仅限空气模块

查看所有功能
型号:  AQ2
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 为主机向工具板提供气路服务。
  • G 1/2 (BSPP) 接口。
  • (4) 个自密封端口(主阀和工具侧)。
  • 最高压力为 100 psi (6.9 bar)。
  • 不适用于真空作业。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 不锈钢阀件
  • 丁腈橡胶密封件
Specification Value
流量额定值 3
主侧重量 1.20 千克
刀具侧向重量 0.86 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
9630-20-AQ2 图纸 English
9630-20-AQ2M AQ7T 图纸 English
9620-20-D-AQ2 手册 English
9620-20-F-PG1 手册 English
下载 说明
9121-AQ7-T 带(4)个 u00bd G 直通端口的气动模块——工具侧
9121-AQ2-T 带(4)个 u00bdu201d G 型自密封端口的的气动工具模块
9121-AQ2-M 带(4)个 u00bd G 自密封端口的液压主模块
部件编号 说明
工具架 9121-AQ2-M (4) G 1/2 (BSPP) 自密封接口 – 仅空气模块 – 主设备侧
工具架 9121-AQ2-T (4) G 1/2 (BSPP) 自密封接口 – 仅空气模块 – 工具侧
工具架 9121-AQ7-T (4) G 1/2 (BSPP) 通过式接口 – 仅空气模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。