工具快换模块

空气模块:AS6

空气模块:AS6

带 (10) 个 G 1/8 (BSPP) 直通端口的气动模块

查看所有功能
型号:  AS6
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • G 1/8 (BSPP) 端口
  • (10 个直通端口(主机和工具侧)。
  • 最大压力为 100 psi (6.9 bar)。
  • 支持正压和真空流动条件。

材料

  • 铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
Specification Value
流量等级 1.6
主侧重量 0.34 千克
工具侧重量 0.35 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
9630-20-AS6 图纸 English
9620-20-D-AS6 手册 English
下载 说明
部件编号 说明
工具架 9121-AS6-M 带 (10) 个 G 1/8 (BSPP) 直通接口的气动模块 – 主设备侧
工具架 9121-AS6-T 带 (10) G 1/8 (BSPP) 通孔的气动模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。