工具快换模块

流体/空气模块:FH10

流体/空气模块:FH10

不锈钢流体/空气模块,配有 (5) 个 G 1/2 (BSPP) 自密封端口,3/8 英寸球阀

查看所有功能
型号  FH10
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 为主板和工具板提供流体/空气服务。
  • 1/2″ G 端口。
  • (5) 个自密封端口(主控板和工具板侧)。
  • 300 系列不锈钢,防腐蚀。
  • 最大压力为 100 psi (6.9 bar)。
  • 不用于真空服务。

材料

  • 不锈钢外壳
  • 不锈钢、丁腈橡胶和 PVC 阀组件
Specification Value
流量等级 1.6
主侧重量 3.25 千克
工具侧重量 2.33 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 流体/空气
下载 下载类型 语言
9630-20-FH10 图纸 English
9630-20-FH10M-AQ4T 图纸 English
9620-20-D-FF4 FH10 手册 English
下载 说明
部件编号 说明
工具架 9121-AQ4-T 气动模块,带 (1) G 1/2 (BSPP)、3/8 活塞杆,位于 S5 – 工具侧
工具架 9121-FH10-M 不锈钢流体/空气模块,带 (5) G 1/2 (BSPP) 自密封端口,3/8 提升阀 – 主控侧
工具架 9121-FH10-T 不锈钢流体/空气模块,带 (5) G 1/2 (BSPP) 自密封端口,3/8 提升阀 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。