工具快换模块

液压模块:F2Hx14x

液压模块:F2Hx14x

液压模块,(2)端口,压力额定值和管螺纹如列表所示

查看所有功能
型号  F2Hx14x
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 在单个模块中提供低压或高压液压端口。
  • 用于液压连接的自密封耦合器可最大限度地减少滴漏。
  • 预对准销确保耦合器正确啮合。
  • 当主模块和工具模块一起驱动时,客户的机器人必须克服耦合器中的压力。更换工具时应关闭泵。
  • 客户必须使用软管连接所有管道。不允许使用硬管连接,因为硬管连接无法使两半耦合器正确对齐和啮合。

材料

  • 铝外壳
  • 钢衬套和销钉
  • 不锈钢耦合器
  • 氟橡胶密封件
Specification Value
流量等级 1/4 换 0.46
主侧重量 0.71 公斤
工具侧重量 0.61 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 液压
下载 下载类型 语言
9630-20-F2Hx14x 图纸 English
9620-20-D-F2Hx14x 手册 English
下载 说明
9120-F2HG14A-M 液压模块,(2)低压 G1/4,主件
9120-F2HG14A-T 液压模块,(2)低压 G1/4,工具
9120-F2HN14B-T 液压模块,(2)高压 1/4 NPT,工具
9120-F2HN14A-M 液压模块,(2) 低压 1/4 NPT,主件
9120-F2HN14A-T 液压模块,(2)低压 1/4 NPT,工具
部件编号 说明
工具架 9120-F2HG14A-M 液压模块,(2) 低压 G1/4,主控侧
工具架 9120-F2HG14A-T 液压模块,(2)低压 G1/4,工具侧
工具架 9120-F2HN14A-M 液压模块,(2) 低压 1/4 NPT,主侧
工具架 9120-F2HN14A-T 液压模块,(2)低压 1/4 NPT,工具侧
工具架 9120-F2HN14B-M 液压模块,(2) 高压 1/4 NPT,主侧
工具架 9120-F2HN14B-T 液压模块,(2)高压 1/4 NPT,工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。