真空/空气模块:V112A-E

真空/空气模块:V112A-E

带 (1) G 1-1/2 (BSPP) 轴向接口的真空模块

查看所有功能
型号 V112A-E
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供直通式真空服务。
  • (1) G 1-1/2 (BSPP) 端口。
  • 轴向端口。
  • 欧式版本。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级
主侧重量 0.39 千克
工具侧重量 0.36 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 真空/空气
下载 下载类型 语言
V112A-E 真空模块图纸 图纸 English
V112A-E 真空/空气模块手册 手册 English
下载 说明
部件编号 说明
工具架 9120-V112A-M-E 带 (1) G 1-1/2 (BSPP) 轴向接口的真空模块 – 主站侧
工具架 9120-V112A-T-E 带 (1) G 1-1/2 (BSPP) 轴向接口的真空模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。